이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 네트워크 에뮬레이터

키사이트 제품은 핸드폰 디자이너 및 제조업체에게 모바일 디바이스 테스트에 있어 향상된 측정 속도와 개선된 정확성, 뛰어난 유연성을 제공합니다. 단일 박스 테스트 세트가 LTE-Advanced, LTE (FDD and TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN(WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO, WiMAX™ 등 모든 주요 기술 형식을 아우릅니다.

많은 시간이 소요되고 복잡한 측정 및 분석 작업에서 무선 측정을 간소화하고 테스트를 자동화하도록 설계된 소프트웨어 제품을 통해 키사이트 무선 테스트 세트 기능을 확장하십시오. 모든 무선 통신 테스트 세트 플랫폼에서 셀룰러 모바일 디바이스, WiMAX, LTE 및 Bluetooth/WLAN 디바이스의 테스트를 자동화해주는 소프트웨어 제품이 출시되어 있습니다.

키사이트 시스템은 계측기, 케이블링 및 시스템 하드웨어를 냉각, 전원, 인체공학, 안전성 및 기계적 안정성을 제공하도록 설계된 랙에 하나로 통합했습니다. 키사이트는 신속하고 손쉽게 설계 단계에서 대량 생산 단계로 전환함으로써 테스트 비용을 줄여 보다 빨리 수익을 달성할 수 있도록 도울 것입니다.

Anite의 관련 솔루션

Anite는 키사이트테크놀로지스에 새로 편입되었습니다. 이제 Anite의 디바이스 및 인프라 테스트 비즈니스는 키사이트테크놀로지스의 이름을 달고 수행됩니다. Anite Conformance Toolset, Anite SAS Interoperability Testing, Propsim Channel Emulation Solutions, Anite Virtual Drive Testing Toolset 및 Anite Development Toolset에 관한 정보는 아래를 참조하십시오. Nemo라는 브랜드의 솔루션을 통해 수행되는 Anite의 네트워크 테스트 비즈니스와 관련된 정보는 www.anite.com  을 방문하십시오.

251-275 / 416

정렬방식:
N4010A Bluetooth Online User's Guide
Keysight N4010A Wireless Connectivity Test Set online, interactive help. Bluetooth.

사용자 매뉴얼 2006-09-06

Add Fast Switch Capability and Speed Improvement - E5515-90089
Install note for adding Fast Switch capability and speed improvement

설치 매뉴얼 2006-08-31

PDF PDF 46 KB
E1962B/E6702B/T GPIB Syntax Guide for Rev. B.11/B.04/T.00
Printable GPIB command Syntax Guide for the cdma2000/IS-95/AMPS applications.

사용자 매뉴얼 2006-06-28

PDF PDF 966 KB
E1961A GPIB Syntax Guide for Rev. A.11.20
Printable GPIB command syntax guide for the AMPS/136 application.

사용자 매뉴얼 2006-06-28

PDF PDF 12.49 MB
E6569C Release Notes
Software release information for the E6569C wireless test manager suite.

릴리스 노트 2006-06-08

E1963A/E6703C 온라인 사용자 가이드
키사이트가 제공하는 가장 최신의 E1963A/E6703C W-CDMA/HSDPA 사용자 가이드는 온라인 상에서만 보실 수 있습니다. PDF 버전은 없습니다.

사용자 매뉴얼 2006-05-23

Add additional capability to the E5515B or E5515C - E5515-90323
Installation note for adding additional capability to the E5515B or E5515C

설치 매뉴얼 2006-04-26

PDF PDF 58 KB
Installing the Digital Link Sub System - E5515-90286
Install note for installing the Digital Link Sub System

설치 매뉴얼 2006-04-25

PDF PDF 43 KB
Install the Host Processor Assembly - E5515-90292
Install note for installing the Host Processor Assembly

설치 매뉴얼 2006-04-25

PDF PDF 45 KB
Installing the ADC Board - E5515-90290
Install note for installing the ADC Board

설치 매뉴얼 2006-04-24

PDF PDF 42 KB
Component Level Information Packet

서비스 매뉴얼 2006-04-03

PDF PDF 20.06 MB
E1968A,E6701D/E,E6704A GPIB Syntax Guide for Rev. A.06/D.03/E.00
Printable GPIB Syntax Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

사용자 매뉴얼 2006-03-20

PDF PDF 1.17 MB
Add Option 002 Second Source to E5515B and E5515C - E5515-90308
Installation note for adding Option 002 Second Source to E5515B and E5515C

설치 매뉴얼 2006-03-20

PDF PDF 566 KB
E6701E/E6704A GSM/GPRS/EGPRS CHM Help File for Rev E.00.08
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only)IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

사용자 매뉴얼 2006-03-12

FILE FILE 6.45 MB
N4010A Bluetooth Tx/Rx EDR dll User's Guide
Downloadable version of the Online User's Guide for the EDR application. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

사용자 매뉴얼 2005-11-28

FILE FILE 237 KB
Add Option 003 to the E5515C - E5515-90294
Install note for adding option 003 to the E5515C

설치 매뉴얼 2005-11-16

PDF PDF 134 KB
Transitioning from an E1985 to an E1987A
Recommendations for going from an E1985 to an E1987A

사용자 매뉴얼 2005-11-02

PDF PDF 38 KB
Add Option 002 Second Source and EDGE Hardware - E5515-90309
Installation note for adding Option 002 Second Source and EDGE Hardware

설치 매뉴얼 2005-03-20

PDF PDF 647 KB
Adds EGPRS capability to the E5515B and E5515C - E5515-90310
Installation note for adding EGPRS capability to the E5515B and E5515C

설치 매뉴얼 2005-03-20

PDF PDF 203 KB
RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups - E5515-90056
Installation instructions for the RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups

설치 매뉴얼 2005-03-07

PDF PDF 282 KB
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C - E5515-90212
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C

설치 매뉴얼 2005-03-07

PDF PDF 351 KB
E1987A/E1985B/C/E and E6785B/C CHM Help File
Alternative to our online User's Guide, allows you to download entire documentation to your PC. Windows only.

사용자 매뉴얼 2005-01-18

HTML HTML 329 KB
E1968A/E6701D/E6704A CHM Help File for Rev. A.04/D.01
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right click on the file and select Properties>>Unblock.

사용자 매뉴얼 2005-01-18

HTML HTML 6.01 MB
E6719B Release Notes
Software revision history for the E6719B lab application suite.

릴리스 노트 2004-12-23

HTML HTML 4 KB
E6564A Release Notes
The latest software revision information for the E6564A 1xEV-DO Wireless Test Manager.

릴리스 노트 2004-11-12

이전 ... 11 12 13 14 15 16 17 다음

관련 산업 및 기술