이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 디바이스 테스트 세트 및 무선 솔루션

키사이트 제품은 휴대폰 설계업체와 제조업체에 필요한 높은 측정 속도, 개선된 정확성, 모바일 디바이스 테스트에 유용한 최고의 유연성을 제공합니다. 키사이트의 원박스 테스트 세트는 GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth EDR(Enhanced Data Rate), Bluetooth low energy, ZigBee™, Wireless LAN(WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n MIMO, WiMAX™, LTE(FDD 및 TDD)를 비롯한 모든 주요 기술 형식을 지원합니다.

무선 측정을 간소화하고, 장시간의 복잡한 측정 테스트와 분석 작업을 자동화하는 소프트웨어 제품으로 키사이트 무선 테스트 세트 기능을 강화하십시오. 모든 무선 통신 테스트 세트 플랫폼에 소프트웨어 제품을 사용하여 셀룰라 모바일 디바이스, WiMAX, LTE, Bluetooth/WLAN 디바이스 테스트를 자동화할 수 있습니다.

키사이트 시스템은 냉각, 전원 공급, 인체공학적 설계, 안전, 기계적 안정성에 중점을 두어 정교하게 설계된 랙에 계측기, 케이블, 시스템 하드웨어가 통합된 형태로 제공됩니다. 키사이트는 설계 단계에서 대량 생산 단계로 손쉽게 전환하는 동시에, 테스트 비용을 줄이고 더욱 빠르게 수익을 얻을 수 있도록 도와드립니다.

Anite의 관련 솔루션

Anite는 이제 키사이트테크놀로지스의 일부분입니다. Anite의 디바이스 및 인프라 테스트 사업부는 이제 키사이트테크놀로지스에서 업무를 수행합니다. Anite 적합성 툴세트, Anite SAS 호환성 테스트, Propsim 채널 에뮬레이션 솔루션, Anite 가상 드라이브 테스트 툴세트 및 Anite 개발 툴세트에 대한 정보를 아래에서 확인하십시오. Anite의 네트워크 테스트 비즈니스와 Nemo 브랜드 솔루션에 관련된 정보는 www.anite.com  에서 확인하십시오.

1-25 / 879

정렬방식:
M1740A mmWave Transceiver for 5G - Data Sheet
Keysight’s multi-band M1740A remote radio head (RRH) enables users to confidently test over-the-air (OTA) in mmWave frequency bands, including 24, 28, 39 and 40 GHz bands. The M1740A uniquely supports bi-directional testing across four mmWave frequency bands with a single hardware set.

데이터시트 2019-06-11

PDF PDF 776 KB
Common Interface Unit E7770A - Data Sheet
Data sheet for Common Interface Unit E7770A

데이터시트 2019-06-10

PDF PDF 419 KB
Mastering 5G Manufacturing - White Paper
Device manufacturers and NEMs must surmount the challenges from 5G NR, MIMO, and mmWave frequencies. They must shift their focus from test case coverage to cost of test and time to market.

어플리케이션 노트 2019-05-31

PDF PDF 4.82 MB
Virtual Drive Testing Toolset - Solution Brief
Keysight’s Virtual Drive Testing (VDT) Toolset enables users to evaluate, characterize, and optimize the performance of 5G NR mobile devices, chipsets and network infrastructure. Mobile operators and wireless device and network equipment manufacturers are able to quickly and efficiently benchmark different mobile devices and network infrastructure as well as assess end-users’ experience of accessing mobile applications. As a repeatable, realistic and automated lab-based performance and interoperability test solution, VDT Toolset accelerates new design development from prototype to fully functioning 5G devices.

브로셔 2019-05-31

PDF PDF 4.47 MB
E7760B with M1740A mmWave 5G Non-Signaling Solution - Data Sheet
Keysight’s mmWave 5G non-signaling solution enables validation of a broad range of 5G modules in OTA test environments. Its single wideband transceiver (E7760B) and remote radio head (M1740A) provide tunable access across four mmWave frequency bands. Keysight’s mmWave 5G non-signaling solution ensures a streamlined approach to reliably verify transmit and receive paths between IF and mmWave frequencies.

데이터시트 2019-05-14

PDF PDF 591 KB
E7515B UXM 5G Wireless Test Platform Platform - Data Sheet
Data sheet for E7515B UXM 5G Wireless Test Platform

데이터시트 2019-04-24

PDF PDF 1.71 MB
Vehicle-to-Everything (V2X): Shaping the Future of Smart Mobility - White Paper
V2X, or vehicle-to-everything, is a wireless communications system that helps vehicles, roadside infrastructure, and vulnerable road users interconnect and communicate with each other. Learn more about V2X and how it is shaping smart mobility in this white paper.

어플리케이션 노트 2019-04-15

PDF PDF 7.49 MB
5G Protocol Conformance Toolset - Technical Overview
5G Protocol Conformance Toolset (PCT) gives you access to the latest 3GPP defined 5G protocol conformance tests. It provides an easy-to-use Graphical User Interface in which you can create campaigns of tests, set PICS/PIXIT parameters, view logs and create reports. In this document we will describe the graphical user interface and functionality provided by Protocol Conformance Toolset in more detail. We will also describe the hardware platform on which Protocol Conformance Toolset is run.

기술 개요 2019-04-03

PDF PDF 3.63 MB
Keysight, Nordsys Combine V2X/C-V2X Testing Solutions

기본 데모 2019-03-28

5G Non-Signaling Manufacturing Solution - Solution Brief
Keysight’s 5G non-signaling manufacturing test solution efficiently addresses challenges, enabling the user to verify multiple devices in parallel using an industry-proven platform that supports all bands defined for 5G NR as well as for legacy technologies, including LTE and 802.11ax. Integrated waveform and measurement software based on Keysight’s trusted algorithms delivers accurate test results.

솔루션 개요 2019-03-15

PDF PDF 2.43 MB
E7760B Wideband Transceiver - Data Sheet
Streamlined, integrated testing across any 3GPP mmWave band.

데이터시트 2019-02-07

PDF PDF 830 KB
mmWave 5G Non-Signaling Solution - Solution Brief
Keysight’s mmWave 5G non-signaling solution enables device manufacturers to validate a broad range of 5G modules in OTA test environments. It is built around a remote radio head (mmWave transceiver) that can be re-used across multiple Keysight platforms, reducing system cost and development time. One single M1740A mmWave transceiver provides tunable access across four bands.

솔루션 개요 2019-02-01

PDF PDF 5.68 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Getting Started Guide
Getting started information for the E6640A EXM wireless test set.

사용자 매뉴얼 2019-01-01

PDF PDF 6.36 MB
E7760B Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

사용자 매뉴얼 2019-01-01

PDF PDF 5.71 MB
Successful Deployment of eCall Live Crash Test - Case Study
Car maker successfully emulates over-the-air environments in live crash test for their emergency call in-vehicle systems, with the eCall/ERA-GLONASS conformance test solution from Keysight.

사례연구 2018-12-13

PDF PDF 5.10 MB
E7515B UXM 5G Firmware Update Tool Installation & User Guide
Instructions on how to update the firmware of E7515B UXM 5G units.

사용자 매뉴얼 2018-12-01

PDF PDF 1.31 MB
5G Protocol Conformance Toolset - Solution Brief
The 5G Protocol Conformance Toolset provides up-to-date and comprehensive access to 5G protocol conformance test cases as defined in 3GPP TS 38.523-1 (5GS) and 3GPP TS 34.229-1 (IMS) to ensure mobile devices perform as expected on a live mobile network.

브로셔 2018-11-30

PDF PDF 4.24 MB
5G RF/RRM Conformance Toolset - Solution Brief
The 5G Protocol Conformance Toolset provides up-to-date and comprehensive access to 5G protocol conformance test cases as defined in 3GPP TS 38.523-1 (5GS) and 3GPP TS 34.229-1 (IMS) to ensure mobile devices perform as expected on a live mobile network.

브로셔 2018-11-30

PDF PDF 2.76 MB
5G Non-Signaling Manufacturing Test Solution - Solution Brief
The Keysight 5G non-signaling manufacturing solution uses a industry-proven platform to support multi-device and multi-format test in a single compact configuration. Integrated state-of-the-art automation and efficient sequencing for optimized speed of execution help reduce 5G device manufacturing cost of test and lead to faster time-to-market.

솔루션 개요 2018-11-15

PDF PDF 2.89 MB
E7760A Wideband Transceiver User's Guide
Instructions on how to use the 5G test application with the E7760B Wideband Transceiver.

사용자 매뉴얼 2018-11-01

PDF PDF 7.51 MB
현재에 미래를 테스트하다(영어)
키사이트의 설계 및 테스트 솔루션을 통해 미래 지향적인 오토모티브 스마트 모빌리티 및 e-모빌리티 기술을 개발하십시오.

솔루션 개요 2018-10-19

5G Protocol R&D Toolset - Solution Brief
This flyer introduces the Keysight industry-first 5G Protocol R&D Test Solution as a comprehensive suite of tools supporting all phases of wireless device development, from pre-silicon protocol module development, through to systems integration and verification.

솔루션 개요 2018-10-04

Keysight 5G Protocol R&D Toolset - Technical Overview
Keysight’s Protocol R&D Toolset (PRT) is a comprehensive suite of tools for protocol and application testing of chipsets and devices. Protocol R&D Toolset covers the whole chipset and device development workflow from early prototype testing through to integration and verification.

기술 개요 2018-10-01

PDF PDF 4.61 MB
M1740A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Getting started information for the M1740A mmWave Transceiver.

사용자 매뉴얼 2018-10-01

PDF PDF 1.28 MB
Keysight eCall/ERA-GLONASS conformance test solution
Brief video demonstration and explanation of Keysight’s eCall/ERA-GLONASS test solution.

기본 데모 2018-09-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음

관련 산업 및 기술