레이저 간섭계 포지셔닝 시스템
키사이트 간섭계(interferometer) 시스템은 모든 고정밀 포지셔닝 요건에 필요한 탁월한 정확도와 해상도를 제공합니다. 매우 다양한 시스템 구성 요소를 선택하십시오.
키사이트 간섭계(interferometer) 시스템은 모든 고정밀 포지셔닝 요건에 필요한 탁월한 정확도와 해상도를 제공합니다. 매우 다양한 시스템 구성 요소를 선택할 수 있습니다.
Find the series That's Right for You
차동 및 보상 간섭계
1축 및 2축 차동 간섭계가 두 물체 사이 상대적인 변위를 측정하며, 파장 추적기가 환경 변화에 맞춰 자동으로 보상됩니다.
빔 디렉팅 및 반사 옵틱
레이저 빔을 분리, 굴곡 및 반사하는 옵틱을 사용하면 더 쉬운 레이아웃으로 시스템이 완성됩니다.
다축 간섭계
2축 및 3축을 측정하는 간섭계를 사용하면 정확성을 높이고 정렬 시간을 줄이고 고성능 다축 시스템에서 공간을 절약할 수 있습니다.
레이저 헤드(laser head)
키사이트 레이저 헤드는 최고의 신뢰성을 자랑합니다. 원하는 속도와 크기 조건에 가장 적합한 레이저 헤드를 선택하십시오.
PC 시스템 전자장치
키사이트 PC 전자장치는 편리한 PC ISA 및 PCI 백플레인 형식으로 최고의 레이저 간섭계 성능을 제공합니다. ISA에 축, 서보-축 및 보상 보드를 사용할 수 있습니다.
수신기 및 센서
시스템 성능 및 레이아웃 요건을 충족하는 광 수신기를 선택하십시오. 환경 변화에 따른 자동 보정을 지원하는 센서를 추가하십시오.
모든 시리즈 보기
Featured Resources
Want help or have questions?