키사이트 LCR 미터

LCR 미터 원리

LCR 미터는 커패시턴스, 인덕턴스 또는 저항을 측정 시 사용되는 측정기입니다. LCR 미터 사용법은 필요에 맞게 다양한 전류, 전압, 파형, 그리고 높은 저항과 낮은 저항을 측정하는 데 사용될 수 있습니다.

임피던스 측정 방법

임피던스는 복소수이기 때문에 적어도 두 가지 값을 측정해야 합니다. 일반적으로 임피던스 측정기는 임피던스 벡터의 실수부와 허수부를 측정한 후, 원하는 매개변수(예: |Z|, θ, |Y|, R, X, G, B, C, L)로 변환합니다.

알 수 없는 부품, 회로, 재료를 측정하려면 해당 부품을 측정 장비에 연결하기만 하면 됩니다. 측정 범위와 정확도는 측정하려는 매개변수에 따라 다를 수 있습니다.

임피던스 측정을 위한 업계 표준으로의 성공 달성

키사이트 LCR 미터, 캐패시턴스 미터, 저항계, 임피던스 분석기는 다양한 연구 및 설계 어플리케이션과 부품 제조에서 부품과 자재를 테스트하는 데 유용합니다. LCR 미터는 스폿 주파수에서 임피던스(인덕턴스, 캐패시턴스, 저항)를 측정합니다. 캐패시턴스 미터는 스폿 주파수에서 캐패시턴스를 측정합니다. 저항계는 고저항 또는 저저항 측정에 최적화되어 있습니다. 임피던스 분석기는 일정 주파수 범위에서 임피던스(인덕턴스, 캐패시턴스, 저항)를 측정할 수 있는 가장 강력한 도구입니다.

주요 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?