이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

LCR 미터 및 임피던스 측정 제품

Keysight LCR 미터, 캐패시턴스 미터, 저항계, 임피던스 분석기는 다양한 연구 및 설계 어플리케이션과 부품 제조에서 부품과 자재를 테스트하는 데 유용합니다. LCR 미터는 스폿 주파수에서 임피던스(인덕턴스, 캐패시턴스, 저항)를 측정합니다. 캐패시턴스 미터는 스폿 주파수에서 캐패시턴스를 측정합니다. 저항계는 고저항 또는 저저항 측정에 최적화되어 있습니다. 임피던스 분석기는 일정 주파수 범위에서 임피던스(인덕턴스, 캐패시턴스, 저항)를 측정할 수 있는 가장 강력한 도구입니다.

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-8 / 8

정렬방식:
Power of Impedance Analyzer - Application Note
This application note describes the necessity of real-characteristics evaluation, and shows that the impedance analyzers only have capabilities to achieve real-characteristics.

어플리케이션 노트 2019-01-28

Impedance Analyzers and Network Analyzers - Application Note
This application note describes the benefits of using USB and LAN interfaces compared to GPIB. The target instruments are bench-top network analyzers, impedance analyzers and LCR meters.

어플리케이션 노트 2018-01-18

Solutions for Measuring Permittivity and Permeability w/LCR Meters & Impedance Analyzers
This application note presents the technologies and methods for measuring permittivity and permeability. The document focuses on impedance measurement technology with the following advantages: Wide frequency range from 20Hz to 1GHz High measurement accuracy Simple preparations (fabrication of material, measurement setup) for measurement.

어플리케이션 노트 2016-06-12

Materials Measurement: Soil Materials - Application Brief
Soil materials such as rocks or clay also have electrical properties in addition to the mechanical properties as with other substances.

어플리케이션 노트 2014-11-05

PDF PDF 925 KB
Materials Measurement: Liquid Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring dielectric properties of liquid materials.

어플리케이션 노트 2014-08-04

PDF PDF 1.24 MB
Materials Measurement: Dielectric Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring dielectric materials.

어플리케이션 노트 2014-07-17

PDF PDF 935 KB
Materials Measurement: Magnetic Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring magnetic materials.

어플리케이션 노트 2014-07-17

PDF PDF 1.08 MB
E4990A Impedance Analyzer Migration Guide from 4294A
This migration guide describes the difference between the E4990A and 4294A impedance analyzers.

어플리케이션 노트 2014-06-15

XLS XLS 40 KB