이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

임피던스 분석기

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

비교 제품 선택

3 / 3 제품 일치

정렬방식:
제품 주파수 범위 Basic Accuracy 측정 범위 (정확도 < 10%) DC 바이어스 기타 정보
E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

20 Hz ~ 10/20/30/50/120 MHz 0.08% (일반 ±0.045%) 25 mΩ ~ 40 MΩ 기본 40 V ·정확한 임피던스 평가에 적합한 자동 밸런싱 브리지
·동등 회로 분석(7가지 모델)
·42941A로 프로브 측정(옵션 120만)
·42942A로 7mm 포트 측정(옵션 120만)
·테스트 신호/DC 바이어스를 위한 ALC
E4991B 임피던스 분석기, 1 MHz ~ 500 MHz/1 GHz/3 GHz E4991B 임피던스 분석기, 1 MHz ~ 500 MHz/1 GHz/3 GHz

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

1 MHz ~ 500M/1 G/3 GHz 0.65% 120 mΩ ~ 52 kΩ 옵션 001 40 V ·정확한 임피던스 평가에 적합한 RF IV
·동등 회로 분석(7가지 모델)
·재료 측정 (옵션 002)
·온도 특성 테스트(옵션 007)
·프로브 스테이션으로 온웨이퍼 임피던스 측정(옵션 010)
·4채널, 4개 트레이스
E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기 E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기 5 Hz to 3 GHz 2% (typical) Reflection method:  1 Ω to 2 kΩ (typ.)
Gain-phase series method:  5 Ω to 20 kΩ (typ.)
Gain-phase shunt method:  < 1 mΩ to 5 Ω (typ.)
Standard 40 V ·Network analyzer (S-parameter/Gain-phase), covers a broad frequency range (5 Hz to 3 GHz) of impedance evaluation
·Equivalent circuit analysis (5 models)
·NA and ZA combo
·Milli-Ohm meas. (using gain-phase shunt method)
·4 channels, 4 traces