실제 특성 – 임피더스 분석기를 사용해서만 가능

mmohm ~ Mohm, 5 Hz ~ 3 GHz 범위의 콤포넌트 평가에서 탁월한 정확도를 제공하는 제품은 키사이트 임피던스 분석기뿐입니다. 실험실에서 키사이트 임피던스 측정 전문 지식을 활용하여 고품질 콤포넌트의 실제 특성을 수행할 수 있습니다.

  • E4990A 임피던스 분석기(20 Hz ~ 120 MHz의 주파수 범위)는 40-V 내장 DC 바이어스 소스를 통해 넓은 임피던스 범위에서 0.045%(통상)의 업계 최고 기본 정확도를 제공합니다.
  • E4991B 임피던스 분석기(1 MHz ~ 3 GHz의 주파수 범위)는 40-V 내장 DC 바이어스 소스를 통해 넓은 임피던스 범위에서 0.65%의 기본 정확도를 제공합니다(옵션 001). 물질 측정 옵션을 사용하면 -55 °C ~ 150°C 범위의 온도 특성 분석(옵션 007)과 유전율 및 투과성의 직접 판독(옵션 002)이 가능합니다.
  • E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기(옵션 3L5/005)는 5 Hz ~ 3 GHz 범위의 넓은 주파수 범위를 지원하며, 기본 정확도 2%(통상)에 40-V 내장 DC 바이어스 소스, 네트워크 분석, 임피던스 분석, 게인/위상 분석 기능을 제공합니다.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

적합한 액세서리로 구성 완료

키사이트 테크놀로지스는 LCR 미터, 임피던스 분석기, 커패시턴스 미터 및 네트워크 분석기와 함께 사용할 수 있는 다양한 액세서리와 테스트 픽스처를 제공합니다. 각 액세서리는 계측기의 성능을 저하시키지 않는 우수한 정확도의 측정을 보장하도록 설계되었습니다.

특집 리소스: 임피던스 분석기

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?