기계식 및 전자식 교정 키트
전자 교정 모듈
전자 교정(ECal) 모듈은 관심 주파수 범위에 걸쳐 시스템의 알려진 디바이스를 측정하여 시스템적 오류를 탐지하는 커넥터 별 교정 표준으로 구성됩니다. 한 번 연결로 간단히 작업할 수 있어 교정 시간을 늘리지 않고도 우수한 정확도를 제공합니다.
기계식 교정 키트
기계식 교정 키트에는 시스템적 오류의 특성을 분석하는 개별 표준이 포함되어 있습니다. 상당수 키트에는 테스트 포트용 어댑터와 적합한 연결을 위한 토크 렌치가 포함되어 있습니다.
제품 검색
-
85518A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 18 GHz, Type-N (m) 50 ohm (1)
85518A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 18 GHz, Type-N (m) 50 ohm
- 18 GHz max frequency
- OSLT in one assembly
- Type-N (m) connectors
- 50 ohm
-
85519A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 18 GHz, Type-N (f) 50 ohm (1)
85519A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 18 GHz, Type-N (f) 50 ohm
- 18 GHz max frequency
- OSLT in one assembly
- Type-N (f) connectors
- 50 ohm
-
85520A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, Type-3.5 mm (m) 50 ohm (1)
85520A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, Type-3.5 mm (m) 50 ohm
- 26.5 GHz max frequency
- OSLT in one assembly
- Type-3.5 mm (m) connectors
- 50 ohm
-
85521A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, Type-3.5 mm (f) 50 ohm (1)
85521A 4-in-1 OSLT Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, Type-3.5 mm (f) 50 ohm
- 26.5 GHz max frequency
- OSLT in one assembly
- Type-3.5 mm (f) connectors
- 50 ohm
-
85564A 3-in-1 OSL 기계적 교정 키트, DC ~ 50 GHz, 2.4 mm(m) (1)
85564A 3-in-1 OSL 기계적 교정 키트, DC ~ 50 GHz, 2.4 mm(m)
- 2.4 mm (m)
- 단선, 단락 및 부하 정밀 표준
- DC ~ 50 GHz
- 주파수에 따라 26 ~ 42 dB의 부하 반사 손실