이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

펑션/임의 파형 발생기

혁신적인 파형 발생기

독점적 Trueform 기술을 포함한 키사이트 33500B 및 33600A 시리즈 파형 발생기는 이전 세대의 DDS 파형 발생기보다 더 많은 기능, 충실도 및 유연성을 제공합니다.

낮은 고조파 왜곡
깨끗하고 스퓨리어스 없는 신호는 노이즈나 아티팩트를 발생시키지 않습니다. 측정에서 파형 발생기의 특성이 아니라 설계의 특성을 확인하십시오.

지터 감소
신호의 가장 정확한 재현을 위해 매우 낮은 위상 노이즈를 제공합니다.

가변 대역폭 노이즈
신호의 주파수 컨텐츠를 제어하기 위해 내장 노이즈 발생기의 대역폭을 조정합니다.

파형 합산 및 결합 기능
하나의 채널만을 이용하여 마진 및 왜곡 테스트를 위해 신호에 간편하게 노이즈를 추가합니다. 이중 채널 발생기 없이 이중 톤 다중 주파수 신호를 생성할 수 있습니다. 2채널 모델에 최대 4개의 신호를 합산 및 결합할 수 있습니다.

한시적 혜택: 33600A 시리즈 파형 발생기를 구매하면 핸드형 디지털 멀티미터를 무료로 드립니다.

모든 펑션 발생기 비교하기 (15)

펑션 발생기 찾기

관련 소프트웨어 제품

  • IntuiLink 연결 소프트웨어 IntuiLink 연결 소프트웨어 

    IntuiLink 연결 소프트웨어

    Keysight IntuiLink는 테스트 및 측정 계측기 데이터를 PC 어플리케이션과 연결해주는 무료 연결 소프트웨어 솔루션입니다.

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 

    33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

    BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어는 지루한 프로그래밍 필요성을 해소하고 빠르고 간편하게 맞춤형 파형을 생성합니다.

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 오실로스코프 

    오실로스코프

    오실로스코프 솔루션. 아날로그 및 디지털 오실로스코프, 휴대용 고대역폭 및 딥 메모리 오실로스코프 솔루션, 오실로스코프 프로브 및 액세서리.

  • No image available 디지털 멀티미터 (DMM) 

    디지털 멀티미터 (DMM)

    4디지트부터 8.5디지트까지 디지털 멀티미터, 벤치탑 및 시스템 제품을 비교하십시오. 초당 최대 100,000회 판독의 모듈러 및 핸드형 디지털 멀티미터

  • No image available DC 전원 공급기 

    DC 전원 공급기

    단일 및 다중 출력 전원 공급기, 시스템 전원 공급기, 태양전지 어레이 시뮬레이터...

  • No image available 주파수 카운터 제품 

    주파수 카운터 제품

    RF, 범용 및 마이크로웨이브 주파수 카운터 제품, 시간-디지털 컨버터

  • No image available 펄스 패턴 발생기 

    펄스 패턴 발생기

    펄스 발생기, 패턴 발생기, 데이터 및 노이즈 발생기, 전이 시간 컨버터 제품. 키사이트는 광범위한 펄스 발생기 제품을 보유하고 있습니다.

  • U3000A Education Kit U3000A Electronic Instrumentation Training Kit [판매중단] 

    U3000A Electronic Instrumentation Training Kit [판매중단]

    The U3000A electronic instrumentation training kit is a standalone training board designed to simulate a variety of real-world applications.

액세서리

  • 82350B 82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단] 

    82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단]

    82350B는 PCI 기반 PC용 저렴한 고성능 IEEE-488 인터페이스입니다.

  •           E5810A LAN/GPIB 게이트웨이 [판매중단] 

    E5810A LAN/GPIB 게이트웨이 [판매중단]

    E5810A LAN/GPIB 게이트웨이는 표준 LAN을 통해 GPIB 계측기의 원격 액세스 및 제어가 가능합니다.

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A 운반 케이스 

    34131A 운반 케이스

    키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다.

  • Agilent 34190A Rackmount Kit Image 34190A 랙 장착 키트 

    34190A 랙 장착 키트

    키사이트 34190A는 계측기 한 대에서만 사용할 수 있도록 만들어졌으며 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착할 수 있는 랙 장착 키트입니다.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 

    82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0

    82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A 액세서리 파우치 

    34162A 액세서리 파우치

    키사이트 34162A는 33210A, 33220A, 34405A, 34410A, 34411A를 위한 액세서리 파우치입니다.

Discontinued Function Generators [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete Synthesized Function Generators.