이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주파수 카운터 제품

키사이트는 전세계 제1의 주파수 카운터 제조업체입니다.
왜일까요? 키사이트는 최고의 성능과 신뢰성으로 다양한 시간 및 주파수 측정을 제공하기 때문입니다.

새로운 350MHz 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머 출시
기대 이상의 속도, 분해능 및 정확도를 제공합니다. 자세한 내용은 아래 제품 링크를 참조하십시오.

이 제품군에서 모두 비교 (13)

제품 검색

관련 소프트웨어 제품

  • IntuiLink 연결 소프트웨어 IntuiLink 연결 소프트웨어 

    IntuiLink 연결 소프트웨어

    Keysight IntuiLink는 테스트 및 측정 계측기 데이터를 PC 어플리케이션과 연결해주는 무료 연결 소프트웨어 솔루션입니다.

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 디지털 멀티미터 (DMM) 

    디지털 멀티미터 (DMM)

    최고의 제품만을 제공하기 위해 필요한 성능과 정확성, 신뢰성을 갖춘 벤치탑, 시스템, 정밀, 모듈러 및 핸드형 디지털 멀티미터

  • No image available 오실로스코프 

    오실로스코프

    오실로스코프 솔루션. 아날로그 및 디지털 오실로스코프, 휴대용 고대역폭 및 딥 메모리 오실로스코프 솔루션, 오실로스코프 프로브 및 액세서리.

  • No image available 펑션/임의 파형 발생기 

    펑션/임의 파형 발생기

    펑션 발생기 및 임의 파형 발생기, 10, 15, 20, 30, 80 및 500MHz...

  • No image available DC 전원 공급기 

    DC 전원 공급기

    단일 및 다중 출력 전원 공급기, 시스템 전원 공급기, 태양전지 어레이 시뮬레이터...

  • No image available 53200 Series RF & Universal Frequency Counters/Timers (350 MHz) 

    53200 Series RF & Universal Frequency Counters/Timers (350 MHz)

    Built on speed and accuracy, the Keysight 53200 Series of 350 MHz RF and universal frequency counters/timers provide built-in data analysis and graphing capability as well as modern LXI-C and USB connectivity.

액세서리

  •           E5810A LAN/GPIB 게이트웨이 [판매중단] 

    E5810A LAN/GPIB 게이트웨이 [판매중단]

    E5810A LAN/GPIB 게이트웨이는 표준 LAN을 통해 GPIB 계측기의 원격 액세스 및 제어가 가능합니다.

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A 운반 케이스 

    34131A 운반 케이스

    키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다.

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A 액세서리 파우치 

    34162A 액세서리 파우치

    키사이트 34162A는 33210A, 33220A, 34405A, 34410A, 34411A를 위한 액세서리 파우치입니다.

  • Agilent 34190A Rackmount Kit Image 34190A 랙 장착 키트 

    34190A 랙 장착 키트

    • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 

    82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0

    82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.

  • 82350B 82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단] 

    82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단]

    82350B는 PCI 기반 PC용 저렴한 고성능 IEEE-488 인터페이스입니다.

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

카운터 - 생산 중단 제품 [판매중단]
생산 중단된 카운터의 제품 지원 정보를 안내합니다.