이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

EMI 수신기 및 EMC 사전인증 분석기

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

개발 주기의 어느 단계에서든 키사이트테크놀로지스는 EMI 측정 솔루션을 지원합니다. EMI 측정 어플리케이션을 이용한 사전인증 측정 및 브레드보드 설계의 EMC 진단 평가에서부터 신형 N9038A MXE EMI를 이용한 완제품의 전체 인증 테스트에 이르기까지 키사이트테크놀로지스는 고객과 함께 합니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available N6141C EMI 측정 어플리케이션, 멀티터치 UI [판매중단] 

    N6141C EMI 측정 어플리케이션, 멀티터치 UI [판매중단]

    • 내장 CISPR 및 MIL-STD 준수 대역폭, 검출기 및 대역 사전 설정
    • 사용자가 선택한 마진의 규제 한계선까지 자동 테스트
    • 안테나, LISN, 케이블, 프리앰프에 대한 진폭 보정

  • IntuiLink 연결 소프트웨어 IntuiLink 연결 소프트웨어 

    IntuiLink 연결 소프트웨어

    Keysight IntuiLink는 테스트 및 측정 계측기 데이터를 PC 어플리케이션과 연결해주는 무료 연결 소프트웨어 솔루션입니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9048B PXE EMI Receiver, 1 Hz to 44 GHz 

    N9048B PXE EMI Receiver, 1 Hz to 44 GHz

    • Perform EMC tests with Keysight’s new N9048B high performance EMI Receiver
    • Frequency Range: 2 Hz – 26.5 GHz
    • Fully CISPR 16-1-1 and MIL-STD-461 compliant
    • Industry leading sensitivity and dynamic range
    • Time Domain Scan (TDS) significantly reduces overall test time

  • No image available EMI & EMC 시뮬레이션, 측정 및 사전 인증 테스트 

    EMI & EMC 시뮬레이션, 측정 및 사전 인증 테스트

    • Perform EMC tests with Keysight’s new N9048B high performance EMI Receiver
    • Frequency Range: 2 Hz – 26.5 GHz
    • Fully CISPR 16-1-1 and MIL-STD-461 compliant
    • Industry leading sensitivity and dynamic range
    • Time Domain Scan (TDS) significantly reduces overall test time

  • No image available N9038A MXE EMI 수신기, 3 Hz ~ 44 GHz 

    N9038A MXE EMI 수신기, 3 Hz ~ 44 GHz

    • 최대 44 GHz
    • 인증 테스트를 위한 그래픽 측정 툴을 갖춘 CISPR 호환 EMI 수신기
    • 최대 25 MHz의 분석 대역폭

  • No image available N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test up to 50 GHz 

    N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test up to 50 GHz

    • Bundle solution for 5G NR FR1, FR2 Device Radio Conformance Test up to 50 GHz
    • Includes N9040B 50 GHz UXA, a suite of SW applications and accessories

  • No image available N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • No image available N9040BM UXA In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz 

    N9040BM UXA In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz

    • Bundle solution for In-band 5G NR/MIMO OTA Testing up to 50 GHz
    • Includes N9040B 50GHz UXA, a suite of SW applications and accessories

  • No image available N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz 

    N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz

    • 항공우주, 방위, 상용 통신 등의 까다로운 어플리케이션을 위한 벤치마크
    • 고급 성능, 유연성, 기능 및 확장성
    • 셀룰라 통신, 무선 커넥티비티, 디지털 비디오 및 범용을 모두 포괄하는 25가지 이상의 측정 어플리케이션 지원

  • No image available N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz 

    N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz

    • 무선 디바이스의 진화하는 테스트 요건에 빠르게 대처
    • 하드웨어 가속 전력 측정, 신속한 디스플레이 업데이트, 마커 피크 검색 및 고속 스윕으로 테스트 시간 단축
    • X-시리즈 앱에서 원버튼 측정으로 테스트 단순화

  • No image available N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz

    • 빠르고 유연한 EXA로 다양한 요구 사항 해결
    • 밀리미터파 측정을 위한 가장 경제적인 분석 솔루션 확보
    • 큰 신호들 속에서 가장 작은 신호 측정

  • No image available N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz 

    N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    • 신호 분석의 대표적인 저비용 툴로 신호 특성 분석의 핵심 기능 마스터
    • 내장 추적 발생기로 비용 효율적인 자극 응답 측정 수행
    • X-시리즈 측정 어플리케이션으로 핵심 기능 추가

  • Spectrum Analyzers - Accessories 

    Spectrum Analyzers - Accessories

    • Accessories for your Keysight spectrum analyzers
    • Available as a post-purchase upgrade

EMC/EMI Products [판매중단]

  • Includes products: 111940A, 11941A, 11945A, 11955A, 11956A, 11966C, 11966E, 11966J, 11966L, 11966P, 11967D, 11968C, 84105EM, 84115EM, 84125A, 84125B, 84125C, 85422E, 8542E, 85462A, 8546A, 85712D, 8591EM, 8593EM, 8594EM, 8595EM, 8596EM, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A