이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

디지털 멀티미터(DMM)

한시적 혜택: 핸드형 디지털 멀티미터를 무료로 드립니다. (약관 적용)

모든 디지털 멀티미터 비교 (38)

디지털 멀티미터(DMM) 찾기

  • 핸드형 디지털 멀티미터, 클램프 및 교정기 미터 핸드형 디지털 멀티미터, 클램프 및 교정기 미터 (23) 

    핸드형 디지털 멀티미터, 클램프 및 교정기 미터

    키사이트 핸드형 멀티미터 및 클램프 미터 제품은 더욱 폭넓은 측정 범위까지 확인이 가능하여 동급의 어떤 제품보다 우수한 성능을 제공합니다.

  • U3400 시리즈 디지털 멀티미터 U3400 시리즈 디지털 멀티미터 

    U3400 시리즈 디지털 멀티미터

    키사이트 U3400 시리즈는 경제형 이중 디스플레이의 4½ 및 5½ 디지트 DMM으로서 일반 벤치 테스트에 적합한 기본 측정 및 수학 기능을 제공합니다.

  • 34470A 디지털 멀티미터, 7.5디지트, 고성능 Truevolt 디지털 멀티미터 34470A 디지털 멀티미터, 7.5디지트, 고성능 Truevolt 디지털 멀티미터 (1) 

    34470A 디지털 멀티미터, 7.5디지트, 고성능 Truevolt 디지털 멀티미터

    • 16ppm DC 정확도의 7.5디지트 분해능
    • 포함된 측정 모드: 연속, 데이터 로깅 및 디지타이징
    • 초당 최대 50,000회 판독 속도

  • 34465A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 고성능 Truevolt 디지털 멀티미터 34465A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 고성능 Truevolt 디지털 멀티미터 (1) 

    34465A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 고성능 Truevolt 디지털 멀티미터

    • 30ppm DC 정확도의 6.5디지트 분해능
    • 포함된 측정 모드: 연속, 데이터 로깅 및 디지타이징
    • 초당 최대 50,000회 판독 속도

  • 34461A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 34401A 대체품, Truevolt DMM 34461A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 34401A 대체품, Truevolt DMM (1) 

    34461A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 34401A 대체품, Truevolt DMM

    • 최상의 방식으로 DMM 결과 표시
    • 절대적 Truevolt 확신과 함께 측정
    • 업계 유일의 100% 드롭인 키사이트 34401A DMM 대체품
    • 34401A DMM 엔지니어팀이 설계

  • 34460A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM 34460A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM (1) 

    34460A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM

    • 최상의 방식으로 DMM 결과 표시
    • 절대적 Truevolt 확신과 함께 측정
    • 34401A DMM 엔지니어팀이 설계

  • 34420A 마이크로-옴 미터 34420A 마이크로-옴 미터 (1) 

    34420A 마이크로-옴 미터

    로우레벨 측정에 최적화된 34420A 고감도 멀티미터는 저노이즈 dc 전압 측정을 저항 및 온도 기능과 결합시켰습니다.

  • EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only (1) 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only

    Keysight 34420A micro-ohm meter is optimized for low-level measurements combines low-noise dc voltage measurements with resistance and temperature functions.

  • 34450A 5 1/2 디지트 디지털 멀티미터 34450A 5 1/2 디지트 디지털 멀티미터 (1) 

    34450A 5 1/2 디지트 디지털 멀티미터

    • 초당 190회까지 판독하는 높은 판독 속도
    • 4-와이어, 캐패시턴스, 온도 등 11가지 측정 기능
    • 히스토그램과 기본적인 통계 함수를 내장하고 있고 메모리 포인트가 최대 50,000개에 달하는 데이터로깅 기능
    • 다수의 연결 방식 지원 – USB, 시리얼 인터페이스(RS-232), GPIB 옵션

  • 3458A 디지털 멀티미터, 8.5 디지트 3458A 디지털 멀티미터, 8.5 디지트 (1) 

    3458A 디지털 멀티미터, 8.5 디지트

    3458A DMM은 초당 최대 100,000회 판독과 초당 340회 설정 변경의 사양을 갖는 고정밀, 고속 시스템입니다. 24시간 dcV 정확도는 0.6ppm입니다.

  • EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only (1) 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits

  • U3606B Multimeter│DC Power Supply U3606B Multimeter│DC Power Supply (1) 

    U3606B Multimeter│DC Power Supply

    • 5½ digit, 120,000 counts resolution
    • 10 measurement functions and 8 built-in math functions
    • 4-wire low resistance measurement with 0.001 mΩ resolution
    • 0.025% DC voltage accuracy
    • 30 V/1 A, 100 mA/30 V, 8 V/3 A and 1000 mV/3 A

  • B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터 B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터 

    B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터

    • 0.01fA 전류 분해능
    • 최고 10PΩ의 저항 측정
    • 배터리 작동 모델 사용 가능
    • 시간 도메인 보기 및 실시간 히스토그램
    • 옵션으로 제공되는 셋업 무결성 점검 소프트웨어

단종된 디지털 멀티미터/전압계 [판매중단]
키사이트는 단종된 디지털 멀티미터/전압계에 대한 제품 지원 정보를 제공합니다.

관련 산업 및 기술