이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

디지털 멀티미터 액세서리

디지털 멀티미터에 고품질 액세서리를 사용하십시오. 테스트 리드에서 켈빈 프로브 세트까지 키사이트의 DMM 액세서리는 고품질 DMM 측정의 첫 고리를 제공합니다. DMM을 들고 다녀야 합니까? 여러분과 함께 DMM이 따라다니도록 이동 케이스와 가방을 제공합니다.

  • 휴대형 디지털 멀티미터 PC 연결 케이블 휴대형 디지털 멀티미터 PC 연결 케이블 

    휴대형 디지털 멀티미터 PC 연결 케이블

    휴대형 디지털 멀티미터용 원격 인터페이스 연결 액세서리

  • Cases, Pouches, and Rack Mount Kits Cases, Pouches, and Rack Mount Kits 

    Cases, Pouches, and Rack Mount Kits

    Rack mount kits, transit cases, and a backpack for your instrument.

  • 온도 센서 및 프로브 온도 센서 및 프로브 

    온도 센서 및 프로브

    온도 프로브, 표면 센서, 서미스터 및 열전쌍 키트

  • 터미널 블록, 교정 쇼팅 블록 터미널 블록, 교정 쇼팅 블록 

    터미널 블록, 교정 쇼팅 블록

  • Test Leads and Probes for Multimeters Test Leads and Probes for Multimeters 

    Test Leads and Probes for Multimeters

    Keysight multimeter test leads and multimeter probes, deluxe test lead sets, current shunts, high voltage probes, surface mount probes

  • DMM 전원 어댑터 DMM 전원 어댑터 

    DMM 전원 어댑터

    디지털 멀티미터용 전원 어댑터

  • 34398A RS-232 Cable, 9 pin (f) to 9 pin (f) 34398A RS-232 Cable, 9 pin (f) to 9 pin (f) 

    34398A RS-232 Cable, 9 pin (f) to 9 pin (f)

    The Keysight 34398A is an RS-232 cable, 9 pin (f) to 9 pin (f). Standard RS-232 cables are easy to find, but making them work is a different story.

  • U1115A Remote Logging Display U1115A Remote Logging Display 

    U1115A Remote Logging Display

    • Extended measurement distance of up to 100-meters (Bluetooth® Class 1)
    • View readings of up to 4 handheld meters simultaneously
    • Compatible with Keysight U1177A/U11117A IR-to-Bluetooth Adapter

  • U1117A IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1) U1117A IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1) 

    U1117A IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1)

    • Up to 100-meters operating range (Bluetooth Class 1)
    • Compatible with iOS/ Android based smart devices
    • Compatible with ALL Keysight's U1200 Series handheld meters including U1450A/U1460A Series Insulation Resistance Tester
       

  • U1118A U1118A 무선 콤보 키트 U1118A U1118A 무선 콤보 키트 

    U1118A U1118A 무선 콤보 키트

    • U1117A IR-to-Bluetooth®와 U1115A 원격 로깅 디스플레의 결합
    • 핸드형 디지털 멀티미터(DMM) 또는 클램프 미터의 테스트 측정 데이터 확인 및 기록
    • 최대 100m의 측정 거리 연장*
    • 최대 4대의 핸드형 미터 판독값 동시에 확인
    • 60,000개 지점 간격 로깅

  • U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black 

    U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black

    • 85 mm (D) x 120mm (W) x 290 mm (H)

  • U1176A 3-inch LED Probe Clip Light U1176A 3-inch LED Probe Clip Light 

    U1176A 3-inch LED Probe Clip Light

    3-inch clip-on LED flashlight for DMM test probes to increase visibility

  • U1177A Infrared(IR)-to-Bluetooth® 어댑터 U1177A Infrared(IR)-to-Bluetooth® 어댑터 

    U1177A Infrared(IR)-to-Bluetooth® 어댑터

    키사이트 무선 원격 연결 솔루션으로 사용자는 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터 3개를 동시에 이용해 원격 측정과 데이터 로깅을 수행할 수 있습니다.

  • U1179A U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터용 IR 연결 브래킷 U1179A U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터용 IR 연결 브래킷 

    U1179A U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터용 IR 연결 브래킷

    키사이트 U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터에 연결하여 Infrared(IR) 포트를 제공하는 브래킷

  • U1593A Protective Rubber Sleeve U1593A Protective Rubber Sleeve 

    U1593A Protective Rubber Sleeve

    • For use with U1450A/60A Series insulation resistance tester
    • Snap-on holster absorbs shocks and protects the tester
    • Includes built-in stand
       

  • U1594A Hard Carrying Case U1594A Hard Carrying Case 

    U1594A Hard Carrying Case

    • Hard carrying case with two compartments for U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester.
    • Dimension 13.8x11.4x3.9”

  • U1595A Rugged Carrying Case U1595A Rugged Carrying Case 

    U1595A Rugged Carrying Case

    • High quality hard carrying case, able to hold handheld digital multimeters, clamp meter and accessories.

  • U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series 

    U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series

    • Add-on kit (without teaching slides) for users of IoT fundamentals, systems design, and wireless communications applied courseware

  • U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series 

    U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series

    • Add-on kit for users of IoT fundamentals, systems design, and wireless communications applied courseware

  • U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series 

    U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series

    • Add-on kit (without teaching slides) for users of IoT fundamentals, systems design, and sensors and power management applied courseware

  • U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series 

    U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series

    • Add-on kit for users of IoT fundamentals, systems design, and sensors and power management applied courseware

  • U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT fundamentals lab course, covering 12-18 hours of lab sessions

  • U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit  and Teaching Slides U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT fundamentals course, covering 36 hours of classroom sessions and 12-18 hours of lab sessions

  • U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT systems design lab course, covering 18-21 hours of lab sessions

  • U3804A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3804A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3804A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT systems design course, covering 36 hours of classroom sessions and 12-18 hours of lab sessions

  • U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications lab course
    • Covers 24 hours of lab sessions

  • U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications course
    • Covers 36 hours of classroom sessions and 24 hours of lab sessions

  • U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management lab course
    • Covers 18 hours of lab sessions

  • U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management course
    • Covers 36 hours of classroom sessions and 18 hours of lab sessions

  • U5403A Remote Test Probe U5403A Remote Test Probe 

    U5403A Remote Test Probe

    • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
    • 1.1 meters in length
    • 19-mm and 4-mm probe tips

  • U5404A Remote Switch Probe U5404A Remote Switch Probe 

    U5404A Remote Switch Probe

    • Remote switch and adapter
    • 18 mm test probes
    • 4 mm test probes
       

  • Y1133A 저열 외부 디지털 멀티미터 스캐닝 키트 Y1133A 저열 외부 디지털 멀티미터 스캐닝 키트 

    Y1133A 저열 외부 디지털 멀티미터 스캐닝 키트

    키사이트 Y1133A 저열 외부 디지털 멀티미터 스캐닝 키트는 독립형 키사이트 멀티플렉서와 디지털 멀티미터 간 시스템 수준의 스캐닝과 측정을 지원합니다.