이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

6 / 15 제품 일치

정렬방식:
제품 Detector Type 주파수 범위 Input Connector Output Connector Maximum Operating Input Power Video Impedance (nominal)
8471D Planar-Doped Barrier Diode Detector, 100 kHz to 2 GHz 8471D Planar-Doped Barrier Diode Detector,  100 kHz to 2 GHz

시작가격: ₩ 481,126

구매 방법

Planar-Doped Barrier Diode 100 kHz - 2 GHz BNC (m) BNC (f) 200 mW 1.5 KΩ
8471E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01-12 GHz 8471E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01-12 GHz

시작가격: ₩ 531,220

구매 방법

Planar-Doped Barrier Diode 10 MHz - 12 GHz SMA (m) SMC (m) 200 mW 1.5 KΩ
8473D Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 - 33 GHz 8473D Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 - 33 GHz

시작가격: ₩ 1,380,371

구매 방법

Planar-Doped Barrier Diode 0.01 - 33 GHz 3.5 mm (m) BNC (f) 200 mW 1.5 KΩ
8474B Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01-18 GHz 8474B Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01-18 GHz

시작가격: ₩ 1,347,638

구매 방법

Planar-Doped Barrier Diode 10 MHz - 18 GHz Type-N (m) BNC (f) 200 mW 1.5 KΩ
8474C Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 - 33 GHz 8474C Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 - 33 GHz

시작가격: ₩ 1,239,059

구매 방법

Planar-Doped Barrier Diode 0.01 - 33 GHz 3.5 mm (m) SMC (m) 200 mW 1.5 KΩ
8474E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 - 50 GHz 8474E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 - 50 GHz

시작가격: ₩ 1,620,041

구매 방법

Planar-Doped Barrier Diode 0.01 - 50 GHz 2.4 mm (m) SMC (m) 200 mW 1.5 KΩ