이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34970A 데이터 수집 제어 메인프레임 및 모듈

34970A 데이터 수집 제어 장치는 데이터 로깅, 데이터 수집 및 범용 스위칭과 제어 어플리케이션을 위한 작은 크기의 경제적인 단일 박스 솔루션입니다.

6.5디지트 DMM을 내장한 3슬롯 메인프레임인 34970A는 50,000판독의 내장 메모리와 8가지 중에서 선택한 플러그인 모듈을 통해 독립형 데이터 로거로 작동할 수 있습니다. 컴퓨터에 연결하기 위한 GPIB 및 RS-232 인터페이스와 테스트 설정을 쉽게 구성하고 데이터를 실시간으로 표시 및 분석할 수 있도록 하는 무료 키사이트 BenchLink 데이터 로거 소프트웨어도 포함되어 있습니다. 키사이트 34970A 데이터 수집 스위치 장치는 다른 독립형 데이터 수집 시스템에 들어가는 비용의 극히 일부로 성능을 높여줍니다.

제품 비교 - 34970A 모듈

  • 34970A 데이터 수집 스위치 장치 34970A 데이터 수집 스위치 장치 

    34970A 데이터 수집 스위치 장치

    6.5디지트 멀티미터를 내장한 3슬롯 메인프레임 34970A는 8가지 스위치 및 제어 플러그인 모듈을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. GPIB 및 RS-232 인터페이스 내장으로 연결이 쉽습니다.

  • 34825A 34970A용 BenchLink Data Logger II 소프트웨어 [판매중단] 34825A 34970A용 BenchLink Data Logger II 소프트웨어 [판매중단] 

    34825A 34970A용 BenchLink Data Logger II 소프트웨어 [판매중단]

    키사이트 BenchLink Data Logger II 소프트웨어를 사용하여 데이터를 간편하게 수집하고 분석할 수 있습니다.

  • 34830A 34970A용 34830A BenchLink DataLogger Pro 소프트웨어 라이센스 34830A 34970A용 34830A BenchLink DataLogger Pro 소프트웨어 라이센스 

    34830A 34970A용 34830A BenchLink DataLogger Pro 소프트웨어 라이센스

    BenchLink Data Logger Pro 소프트웨어는 프로그래밍 없이도 고급 데이터 로깅 및 의사 결정을 제공합니다.

  • 34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

    34901A 34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

    Keysight 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34901A 모듈은 일반 목적의 스캔 작업에 가장 다용도로 사용할 수 있는 멀티플렉서입니다.

  • 34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈 34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈 

    34902A 34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈

    34970A 수집/스위치 장치용 Keysight 34902A 모듈은 초당 최대 250 채널의 스캔 속도를 얻기 위해 리드 릴레이(reed relay)를 채택하였습니다.

  • 34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈 34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈 

    34903A 34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈

    Keysight 34903A는 34970A 데이터 수집/스위치 장차를 위한 범용 스위치 모듈입니다.

  • 34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈 34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈 

    34904A 34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34904A 모듈을 사용하면 테스트 장치와 테스트 장비의 연결 경로를 가장 유연하게 구성할 수 있어 다양한 계측기를 DUT의 여러 지점에 동시에 연결할 수 있습니다.

  • 34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈 34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈 

    34905A 34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34905A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.

  • 34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux 34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux 

    34906A 34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34906A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.

  • 34907A 34970A용 다기능 모듈 34907A 34970A용 다기능 모듈 

    34907A 34970A용 다기능 모듈

    34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34907A 모듈을 사용하면 다양한 센싱 및 제어 어플리케이션에서 높은 유연성을 얻을 수 있습니다.

  • 34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 

    34908A 34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈

    배터리 테스트, 부품 특성 분석 및 벤치톱 테스트와 같은 일반 어플리케이션에서 높은 밀도를 얻으려면 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34908A 모듈을 사용하십시오.

  • 34307A 열전쌍 키트 34307A 열전쌍 키트 

    34307A 열전쌍 키트

    • J타입 열전쌍 10개
    • 길이 180cm(72in.)