이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

DC 전원 공급기

Power to advance your test

귀하의 디바이스가 단순한 테스트가 필요하거나, 보다 상세한 테스트가 필요하거나 키사이트 DC 전원 공급기는 고객께서 원하시는 측정을 정밀하게 진행하고 보다 신뢰할 수 있는 측정결과를 제공합니다.

제품 비교표

간단한 측정에서부터 시스템 장비에서 요구하는 측정까지, 키사이트는 광범위한 모델을 제공해 드리기에 원하시는 수준의 측정을 제공해 드릴 수 있습니다. 다양한 기능을 제공하는 키사이트 제품과 함께 측정 시 경험하게 되는 어려움을 해결하시기 바랍니다.

  • 깨끗하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 전원을 제공합니다.
  • 강력한 출력 보호와 불량 감지 기능으로 보다 안정적으로 테스트를 하실 수 있습니다.
  • 시스템 유연성 향상: 내장형 된 디지털멀티미터(DMM ) 수준의 측정 기능

사용자의 요구에 적합한 전원 공급기 찾기:

  • 가격 및 옵션 정보가 있는 견적서 요청.

New! DB 전원 분석기 – 몇 분 이내에 별도 프로그래밍 없이 분석기에 대한 모든 것을 알아보시기 바랍니다.

보다 자세한 내용을 살펴보시기 바랍니다...

DC 전원은 마치 15년이 지나도 변치 않는 바위처럼 안정적이여야 합니다. 방법을 확인하십시오.

  • 0-50W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력 0-50W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력 

    0-50W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력

    저렴한 범용 공급기 및 고성능 공급기

  • 51-175W, DC 전원 공급기, 단일 및 다중 출력 51-175W, DC 전원 공급기, 단일 및 다중 출력 

    51-175W, DC 전원 공급기, 단일 및 다중 출력

    정밀 계측기 및 자동 테스트에 이상적인 고성능 전원 공급기

  • 176-1200W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력 176-1200W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력 

    176-1200W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력

    벤치탑 및 시스템 어플리케이션을 가속화하는 다기능 단일 출력 공급기

  • 1000 to >15,000W, DC Power Supplies, Single Output 1000 to >15,000W, DC Power Supplies, Single Output 

    1000 to >15,000W, DC Power Supplies, Single Output

    Reliable high-power supplies for demanding applications

  • 단일 및 다중 출력 벤치 전원 공급기 단일 및 다중 출력 벤치 전원 공급기 

    단일 및 다중 출력 벤치 전원 공급기

    개요: 기본 저가형 벤치 전원 공급기 제품. 단일, 이중 또는 삼중 출력. 알맞은 크기로 공간 절약.

  • DC Power Supply Solutions DC Power Supply Solutions 

    DC Power Supply Solutions

    Power supplies optimized for use in many different applications

  • EV1003A HEV/EV 및 HEMS를 위한 전력 컨버터 테스트 솔루션 EV1003A HEV/EV 및 HEMS를 위한 전력 컨버터 테스트 솔루션 

    EV1003A HEV/EV 및 HEMS를 위한 전력 컨버터 테스트 솔루션

    • 고도의 통합 안전성 기능으로 테스트 대상 디바이스와 직원 보호
    • 2사분면 작동(소스/싱크) 및 프로그래밍 가능한 저항 기능이 정확한 배터리 에뮬레이션 지원
    • 재생 설계로 전기 및 냉방 비용 감소

  • X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution 

    X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution

    • Easily detect design weakness by correlating critical RF/DC events to the power consumed to identify areas consuming the most current.
    • Accurately predict the battery life of IoT device with the event's occupied time & current consumption %

  • X8712AS Event-based Power Analysis Software (Software for the X8712A Solution) X8712AS Event-based Power Analysis Software (Software for the X8712A Solution) 

    X8712AS Event-based Power Analysis Software (Software for the X8712A Solution)

    Keysight X8712AS is an integrated solution which provides battery life estimation for IoT devices when the devices are operating in real-world conditions and detect design weaknesses with quick and effortless event-based power consumption analysis.

  • KS833A1A Event-based Power Analysis Software KS833A1A Event-based Power Analysis Software 

    KS833A1A Event-based Power Analysis Software

    • Automated correlation between RF or DC signals to power consumption in a single display
    • Individual event’s post data analysis
    • Current consumption in percentage
    • Occupied time in percentage

  • KS833A1B Event-based Power Analysis Software KS833A1B Event-based Power Analysis Software 

    KS833A1B Event-based Power Analysis Software

    Event-based Power Analysis software

  • B2961A/62A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스 B2961A/62A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스 

    B2961A/62A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스

    • 6.5디지트
    • 100nV/10 fA 분해능
    • 10μVrms 노이즈, 쌍극성 210V/3A(10.5A 펄스) 범위
    • 최신 소싱 기능
    • GUI

DC 전원 공급기 - 생산 중단 [판매중단]
생산 중단 및 구식 DC 전원 공급기 제품에 대한 제품 지원 정보

관련 산업 및 기술