이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

DC 전원 로드

키사이트 DC 전자 로드를 통해 전원 공급기에서 고강도 방전(HID) 램프에 이르기까지 광범위한 어플리케이션을 유연하게 테스트할 수 있습니다. 16비트 전압, 전류 및 전력 측정 시스템은 정확도와 편의성을 모두 제공하며 DMM, 외부 션트 및 배선이 필요 없습니다.

이 제품군에서 모두 비교 (9)

  • N3300A 구성가능 dc 전자 로드 메인프레임 시리즈 N3300A 구성가능 dc 전자 로드 메인프레임 시리즈 (7) 

    N3300A 구성가능 dc 전자 로드 메인프레임 시리즈

    신형 dc 전자 로드 N3300A 시리즈는 빠르고 정확하며 대량 dc 전원 공급기 제조의 생산 처리율을 향상시키는 데 이상적입니다.

  • N3300A 1800 W dc 전자 로드 메인프레임 N3300A 1800 W dc 전자 로드 메인프레임 (1) 

    N3300A 1800 W dc 전자 로드 메인프레임

    키사이트 N3300A 전자 로드 메인프레임은 편리하게 시스템을 구성하고 향후에 다시 재구성할 수 있도록 사용자 설치 가능한 키사이트 로드 모듈을 채택합니다.

  • N3301A 600 W dc 전자 로드 메인프레임 N3301A 600 W dc 전자 로드 메인프레임 (1) 

    N3301A 600 W dc 전자 로드 메인프레임

    키사이트 N3301A 전자 로드 메인프레임은 편리하게 시스템을 구성하고 향후에 다시 재구성할 수 있도록 사용자 설치 가능한 키사이트 로드 모듈을 채택합니다.

  • N3302A 150W 전자 로드 모듈 N3302A 150W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3302A 150W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3302A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3303A 250W 전자 로드 모듈 N3303A 250W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3303A 250W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3303A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3304A 300W 전자 로드 모듈 N3304A 300W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3304A 300W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3304A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module (1) 

    N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module

    The Keysight N3304A-J01 is a special order option to the N3304A module. It is a 300 W (0-60A, 0-80V) electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.

  • N3305A 500W 전자 로드 모듈 N3305A 500W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3305A 500W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3305A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3306A 600W 전자 로드 모듈 N3306A 600W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3306A 600W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3306A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3307A 250W 전자 로드 모듈 N3307A 250W 전자 로드 모듈 (1) 

    N3307A 250W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3307A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

Discontinued DC Electronic Loads [판매중단]
Product support information for discontinued and obsolete DC Electronic Load products.