이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Test Leads and Probes for Multimeters

Multimeter Test Leads and Probes

 

Multimeter Test Leads and Multimeter Probes from Keysight

Extend the capability of your meters with test leads and probes from Keysight. No matter what you want to measure, Keysight carries a comprehensive selection of test leads and probes for any job such as deluxe test lead sets, current shunts, high voltage probes, surface mount probes.

  • 11059A Kelvin 프로브 세트 11059A Kelvin 프로브 세트 

    11059A Kelvin 프로브 세트

    키사이트 11059A Kelvin 프로브 세트는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A 디지털 멀티미터와 호환됩니다.

  • 11060A 표면 실장 디바이스 프로브 11060A 표면 실장 디바이스 프로브 

    11060A 표면 실장 디바이스 프로브

    키사이트 11060A 표면 실장 디바이스 프로브는 표면 실장 디바이스에 쉽게 액세스해서 정확하게 측정할 수 있는 방법을 제공합니다.

  • 11062A Kelvin 클립 세트 11062A Kelvin 클립 세트 

    11062A Kelvin 클립 세트

    키사이트 11062A Kelvin 클립 세트는 4와이어 저항 측정을 위한 맞춤형 Kelvin 프로브를 생성할 수 있도록 2개의 금도금 클립 접점으로 구성되어 있습니다.

  • 34102A Low Thermal Input Cable 34102A Low Thermal Input Cable 

    34102A Low Thermal Input Cable

    The Keysight 34102A is a low-thermal input cable for the 34420A.

  • 34133A Precision Electronic Test Leads 34133A Precision Electronic Test Leads 

    34133A Precision Electronic Test Leads

    The Keysight 34133A precision electronic test leads are designed specifically for working with small components and in dense circuit boards.

  • 34134A DC 커플링 전류 프로브 34134A DC 커플링 전류 프로브 

    34134A DC 커플링 전류 프로브

    키사이트 34134A는 시스템에서의 접지 전류, 전력 리플, 전류 분포 측정 등과 같은 다양한 어플리케이션을 위한 클램프온 프로브입니다.

  • 34136A 고전압 프로브 [단종] 34136A 고전압 프로브 [단종] 

    34136A 고전압 프로브 [단종]

    키사이트 34136A 고전압 프로브는 입력 저항이 10MΩ인 멀티미터와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 34138A 테스트 리드 세트 34138A 테스트 리드 세트 

    34138A 테스트 리드 세트

    • 종단: 고정식 피복 바나나 플러그
    • 길이: 1.4미터
    • 등급: 1000V CAT II
    • 안전: IEC 61010-031
       

  • 34330A 30A 전류 분류기 (Current Shunt) 34330A 30A 전류 분류기 (Current Shunt) 

    34330A 30A 전류 분류기 (Current Shunt)

    키사이트 34330A 전류 분류기는 에폭시로 둘러싸인 플라스틱 케이스에 들어있는 고정밀 0.001Ω 저항기입니다. 출력은 분류기를 통과하는 전류(A)당 1mV입니다.

  • U1160A 표준 테스트 리드 세트 [단종] U1160A 표준 테스트 리드 세트 [단종] 

    U1160A 표준 테스트 리드 세트 [단종]

    U 시리즈 휴대형 디지털 멀티미터용 표준 테스트 리드 키트

  • U1161A 확장 테스트 리드 세트 U1161A 확장 테스트 리드 세트 

    U1161A 확장 테스트 리드 세트

    • U1200 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터를 위한 U1161A 확장 테스트 리드 키트

  • U1168B 표준 테스트 리드 키트 (19-mm 및 4-mm 프로브 팁과 함께) U1168B 표준 테스트 리드 키트 (19-mm 및 4-mm 프로브 팁과 함께) 

    U1168B 표준 테스트 리드 키트 (19-mm 및 4-mm 프로브 팁과 함께)

    • 테스트 리드: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
    • 테스트 프로브(19mm 팁): CAT II 1000V, 15A 등급
    • 테스트 프로브(4mm 팁): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
    • 앨리게이터 클립, 미세 팁 테스트 프로브, SMT 그래버, 미니 그래버

  • 34137A Deluxe test lead set for the 3458A 34137A Deluxe test lead set for the 3458A 

    34137A Deluxe test lead set for the 3458A

    Keysight 34137A deluxe test lead set for the 3458A.

  • 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 

    34151A Three Signal Wedge Probe Kit

    The 3-signal wedge probe allows probing onto fine pitch (0.65 mm) TQFP and PQFP packages. This kit includes a 3-signal wedge probe and 2 DMM probe adapters.

  • U1162A Alligator Clips U1162A Alligator Clips 

    U1162A Alligator Clips

    U1162A Alligator Clips.

  • U1163A SMT Grabbers U1163A SMT Grabbers 

    U1163A SMT Grabbers

    The U1163A consists of one pair (red and black) of SMT grabbers. Recommended for use with Keysight standard test leads.

  • U1164A Fine Tip Test Probes U1164A Fine Tip Test Probes 

    U1164A Fine Tip Test Probes

    U1164A Fine Tip Test Probes.

  • U1165A Silicone Test Leads [단종] U1165A Silicone Test Leads [단종] 

    U1165A Silicone Test Leads [단종]

    The U1165A consists of one pair (red and black) of insulated silicone test leads. Recommended for use with Keysight handheld DMMs.

  • U1168A Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) U1168A Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) 

    U1168A Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)

    The Keysight U1168A standard test lead kit for the U1240 and U1250 Series handheld digital multimeters.

  • U1169A Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) U1169A Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) 

    U1169A Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips)

    The U1169A consists of one pair (red and black) of insulated test leads, one pair of test probes with 19-mm tips and another pair of test probes with 4-mm tips.

  • U1572A Li-Ion Battery Pack U1572A Li-Ion Battery Pack 

    U1572A Li-Ion Battery Pack

    Keysight U1572A Li-Ion Battery Pack is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery 

    U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery

    Keysight U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery pack is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1574A AC/DC adapter U1574A AC/DC adapter 

    U1574A AC/DC adapter

    Keysight U1574A AC/DC adapter is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1575A Desktop Charger U1575A Desktop Charger 

    U1575A Desktop Charger

    Keysight U1575A desktop charger is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug) U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug) 

    U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug)

    Keysight U1577A USB2.0 cable to remote control U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1591A Soft Carrying Case U1591A Soft Carrying Case 

    U1591A Soft Carrying Case

    Keysight U1591A soft carrying case is used with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U5402A Yellow Test Lead [판매중단] U5402A Yellow Test Lead [판매중단] 

    U5402A Yellow Test Lead [판매중단]

    The U5402A Yellow Test Lead comes standard with every U1401A Handheld Calibrator/Meter. It is used for mA simulation.

  • U5491A Soft carrying case for handheld and accessories U5491A Soft carrying case for handheld and accessories 

    U5491A Soft carrying case for handheld and accessories

    The U5491A soft carrying case is ideal for use with the U1401A Handheld Calibrator/meter or an instrument of similar or smaller size.

  • U5751A Power adapter with power cord U5751A Power adapter with power cord 

    U5751A Power adapter with power cord

    • Power supply/power adapter for TrueIR thermal imager.
    • Comes bundled with regional power cord.
       

  • U5752A Rechargeable Li-Ion battery U5752A Rechargeable Li-Ion battery 

    U5752A Rechargeable Li-Ion battery

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Lasts ~4 hours with each full charge
    • 7.4 VDC, 2500 mAh
       

  • U5753A External battery charger (2-bay) U5753A External battery charger (2-bay) 

    U5753A External battery charger (2-bay)

    • For charging of U5752A rechargeable Li-Ion battery
    • Allows simultaneous charging of up to two U5752A batteries
    • Comes bundled with regional power cord
       

  • U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m 

    U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m

    • Video RCA to RCA interface cable for external video output
    • Length: 2 m
       

  • U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m 

    U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m

    • USB Standard-A to Mini Type-B interface cable for data transfer
    • Length: 1 m

  • U5771A Rugged carrying case, hard U5771A Rugged carrying case, hard 

    U5771A Rugged carrying case, hard

    • High quality, water and dust proof
    • Dimension (H x W x D): 377.15 x 430.8 x 168.0 mm
    • Able to hold a unit TrueIR thermal imager, with compartments for two battery pack, an external battery charger, two SD cards, power adapter and accessories

  • U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use 

    U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Easily adjustable for better grip
    • Can be swapped for right-handed or left-handed use
       

  • U8201A Combo Test Lead Kit U8201A Combo Test Lead Kit 

    U8201A Combo Test Lead Kit

    Keysight U8201A Combo Test Lead Kit is designed for use with the U3606A Keysight Digital Multimeter | DC Power Supply.

  • U8202A Electronic Test Lead Kit U8202A Electronic Test Lead Kit 

    U8202A Electronic Test Lead Kit

    Keysight U8202A Electronic Test Lead Kit is designed for use with Keysight U3606A Digital Multimeter | DC Power Supply.