이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

12 / 12 제품 일치

정렬방식:
제품 Termination Type 주파수 범위 Connector Type
85138A Coaxial Termination, DC to 50 GHz 85138A Coaxial Termination, DC to 50 GHz

시작가격: ₩ 1,269,349

구매 방법

Load DC - 50 GHz 2.4 mm (m)
85138B Coaxial Termination, DC to 50 GHz 85138B Coaxial Termination, DC to 50 GHz

시작가격: ₩ 1,396,199

구매 방법

Load DC - 50 GHz 2.4 mm (f)
85140A Coaxial Short 85140A Coaxial Short

시작가격: ₩ 728,358

구매 방법

Short DC - 50 GHz 2.4 mm (m)
85140B Coaxial Short 85140B Coaxial Short

시작가격: ₩ 1,059,550

구매 방법

Short DC - 50 GHz 2.4 mm (f)
85141A Coaxial Open, 2.4 mm (m) 85141A Coaxial Open, 2.4 mm (m)

시작가격: ₩ 969,825

구매 방법

Open DC - 50 GHz 2.4 mm (m)
85141B Coaxial Open, 2.4 mm (f) 85141B Coaxial Open, 2.4 mm (f)

시작가격: ₩ 1,166,429

구매 방법

Open DC - 50 GHz 2.4 mm (f)
909A Coaxial Termination, DC to 18 GHz 909A Coaxial Termination, DC to 18 GHz

시작가격: ₩ 613,563

구매 방법

Load DC - 18 GHz N 타입, APC-7
909C Coaxial Termination, DC to 2 GHz 909C Coaxial Termination, DC to 2 GHz

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

Load DC - 2 GHz N 타입, APC-7
909D Coaxial Termination, DC to 26.5 GHz 909D Coaxial Termination, DC to 26.5 GHz

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

Load DC - 26.5 GHz 3.5 mm
909E Coaxial Termination, DC to 3 GHz, 75 Ohms 909E Coaxial Termination, DC to 3 GHz, 75 Ohms

시작가격: ₩ 865,585

구매 방법

Load DC - 3 GHz N 타입, 75 옴
909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz 909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

시작가격: ₩ 1,203,375

구매 방법

Load DC - 18 GHz N 타입, APC-7
11593A BNC Termination, 50 Ohm [단종] 11593A BNC Termination, 50 Ohm [단종]

시작가격: 사용불가

사용불가 사용불가 사용불가