- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 동축 종단(부하)
동축 종단(부하)
키사이트는 뛰어난 RF 성능을 위해 정밀한 저반사 부하의 최대 75 Ohm 동축 시스템을 종단할 수 있는 다양한 동축 종단(부하) 솔루션을 제공합니다.
동축 종단(부하)
909A 동축 종단, DC ~ 18 GHz
이 정밀 저반사 부하를 사용하여 특성 임피던스에서 50 Ω 동축 시스템을 종단할 수 있습니다.
909C 동축 종단, DC ~ 2 GHz
이 정밀 저반사 부하를 사용하여 특성 임피던스에서 50 Ω 동축 시스템을 종단할 수 있습니다.
909D 동축 종단, DC ~ 26.5 GHz
이 정밀 저반사 부하를 사용하여 특성 임피던스에서 50 Ω 동축 시스템을 종단할 수 있습니다.
909E Coaxial Termination, DC to 3 GHz, 75 Ohms
Terminate a 75 Ω coaxial system in its characteristic impedance with this precision, low-reflection load
909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz
Provides exceptional long-term impedance stability through tantalum nitride on sapphire thin-film technology
다른 도움이 필요하십니까?