이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로파 스위치

키사이트 스위치는 절대 측정 정확도를 보장하도록 설계되었습니다. 이 스위치는 수명이 길고 최대 5,000,00회 주기를 가지며, 지정된 수명 동안 해당 사양 요건에 부합합니다.

New! 키사이트 L-시리즈 전자기계식 스위치는 확실한 0.03dB 삽입 손실 반복성 및 최고의 절연을 통해 2백만회 주기 동안 측정 불확도를 감소시킵니다. 이 경제적인 고성능 스위치는 DC에서 최대 26.5GHz까지의 완전한 스위치 구성 선택을 제공합니다. 아래의 주파수 범위를 선택하여 각각의 L-시리즈 스위치에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

이 제품군에서 모두 비교 (73)

제품 검색

  • 바이패스 스위치 바이패스 스위치 (6) 

    바이패스 스위치

    • 4포트 및 5포트 EM 바이패스 스위치
    • DC ~ 67 GHz
    • 0.03dB 삽입 손실 반복성
    • 최대 5백만 주기의 긴 작동 수명

  • Coaxial Transfer Switches Coaxial Transfer Switches (4) 

    Coaxial Transfer Switches

    Coaxial transfer switches, DC to 50 GHz

  • 매트릭스(Matrx) 스위치 매트릭스(Matrx) 스위치 (2) 

    매트릭스(Matrx) 스위치

    매트릭스 스위치는 내장된 마이크로웨이브 스위치를 통해 개별적으로 연결하여 RF 경로를 구성할 수 있는 6개의 포트로 구성되어 있습니다

  • Multiport Switches Multiport Switches (33) 

    Multiport Switches

    • Terminated and unterminated SP4T and SP6T switches
    • DC to 50 GHz
    • 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Long operating life up to 5 million cycles guaranteed

  • SPDT(Single-Pole Double-Throw) 스위치 SPDT(Single-Pole Double-Throw) 스위치 (16) 

    SPDT(Single-Pole Double-Throw) 스위치

    • 종단 및 비종단 SPDT 스위치
    • DC ~ 67 GHz
    • 0.03 dB 삽입 손실 반복성
    • 최대 5백만 주기의 긴 작동 수명

  • Low PIM Coaxial Switches Low PIM Coaxial Switches (9) 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life

  • USB 스위치 USB 스위치 (2) 

    USB 스위치

    • USB 스위치
    • SPDT 및 SP6T
    • DC, 최고 26.5GHz

  • U3020AS26 스위칭 테스트 세트 U3020AS26 스위칭 테스트 세트 (1) 

    U3020AS26 스위칭 테스트 세트

    • SP6T(dual single-pole-six-throw) 스위치 매트릭스
    • 키사이트 Infiniium 시리즈 인증 어플리케이션 프레임워크가 지원
    • 5백만 사이클의 작동 수명 보장