RF 및 마이크로파 스위치
키사이트 스위치는 절대 측정 정확도를 보장하도록 설계되었습니다. 이 스위치는 수명이 길고 최대 5,000,00회 주기를 가지며, 지정된 수명 동안 해당 사양 요건에 부합합니다.
New! 키사이트 L-시리즈 전자기계식 스위치는 확실한 0.03dB 삽입 손실 반복성 및 최고의 절연을 통해 2백만회 주기 동안 측정 불확도를 감소시킵니다. 이 경제적인 고성능 스위치는 DC에서 최대 26.5GHz까지의 완전한 스위치 구성 선택을 제공합니다. 아래의 주파수 범위를 선택하여 각각의 L-시리즈 스위치에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
제품 검색
-
U3020AS26 스위칭 테스트 세트 (1)
U3020AS26 스위칭 테스트 세트
- SP6T(dual single-pole-six-throw) 스위치 매트릭스
- 키사이트 Infiniium 시리즈 인증 어플리케이션 프레임워크가 지원
- 5백만 사이클의 작동 수명 보장