이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

12 / 12 제품 일치

정렬방식:
제품 Attenuator Type 주파수 범위 Attenuation Connector Type
11581A Coaxial Attenuators Set 11581A Coaxial Attenuators Set

시작가격: ₩ 1,582,084

구매 방법

Attenuator Set DC - 12.4 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N 타입, 50-옴
11582A Coaxial Attenuators Set 11582A Coaxial Attenuators Set

시작가격: ₩ 1,670,184

구매 방법

Attenuator Set DC - 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N 타입, 50-옴
11583C Coaxial Attenuators Set 11583C Coaxial Attenuators Set

시작가격: ₩ 3,108,761

구매 방법

Attenuator Set DC - 26.5 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 3.5 mm
8490D Coaxial Fixed Attenuator, DC to 50 GHz 8490D Coaxial Fixed Attenuator, DC to 50 GHz

시작가격: ₩ 915,444

구매 방법

Attenuator DC - 50 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 2.4 mm
8490G 동축 고정 감쇄기, DC ~ 67GHz 8490G 동축 고정 감쇄기, DC ~ 67GHz

시작가격: ₩ 1,238,909

구매 방법

Attenuator DC - 67 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 1.85 mm
8491A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz 8491A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz

시작가격: ₩ 333,456

구매 방법

Attenuator DC - 12.4 GHZ 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N 타입, 50-옴
8491B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz 8491B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz

시작가격: ₩ 373,421

구매 방법

Attenuator DC - 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB N 타입, 50-옴
8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz 8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz

시작가격: ₩ 362,181

구매 방법

Attenuator DC - 12.4 GHz 3, 6, 10, 20, 30 dB SMA
8493B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz 8493B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz

시작가격: ₩ 417,133

구매 방법

Attenuator DC - 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30 dB SMA
8493C Coaxial Fixed Attenuator, DC to 26.5 GHz 8493C Coaxial Fixed Attenuator, DC to 26.5 GHz

시작가격: ₩ 575,743

구매 방법

Attenuator DC - 26.5 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 3.5 mm
8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz 8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz

시작가격: ₩ 2,176,451

구매 방법

Attenuator DC - 18 GHz 30 dB N 타입, 50 옴
86213A Attenuator Set, Type-N, 75-Ohm 86213A Attenuator Set, Type-N, 75-Ohm

시작가격: ₩ 1,394,715

구매 방법

Attenuator DC - 3 GHz 3, 6, 10, 20 dB N 타입, 75-옴