이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Cable Assemblies

Keysight cable assemblies offer low reflection, negligible EMI, high repeatability, and flawless mechanical integrity.

  • 11500A 케이블 어셈블리, 유형-N(m) - 유형-N(m), DC ~ 12.4 GHz 11500A 케이블 어셈블리, 유형-N(m) - 유형-N(m), DC ~ 12.4 GHz 

    11500A 케이블 어셈블리, 유형-N(m) - 유형-N(m), DC ~ 12.4 GHz

    키사이트 11500A는 주파수 범위 dc ~ 12.4 GHz인 180cm(71인치) 유형-N 수 ~ 유형-N 수 케이블 어셈블리입니다.

  • 11500B 케이블 어셈블리, N타입(m) ~ N타입(m), DC ~ 6.0GHz 11500B 케이블 어셈블리, N타입(m) ~ N타입(m), DC ~ 6.0GHz 

    11500B 케이블 어셈블리, N타입(m) ~ N타입(m), DC ~ 6.0GHz

    키사이트 11500B는 주파수 범위가 DC ~ 6.0GHz인 58cm(23in) N타입(수) ~ N타입(수) 케이블 어셈블리입니다.

  • 11500C Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 11500C Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 

    11500C Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

    The Keysight 11500C is a 61 cm (24 in) precision type-N male to precision type-N male cable assembly with a frequency range of dc to 18 GHz.

  • 11500D Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 11500D Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 

    11500D Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

    The Keysight 11500D is a 152 cm (60 in) type-N male to type-N male cable assembly with a frequency range of dc to 18 GHz.

  • 11500E 케이블 어셈블리, 3.5mm(수) ~ 3.5mm(수), DC ~ 26.5GHz 11500E 케이블 어셈블리, 3.5mm(수) ~ 3.5mm(수), DC ~ 26.5GHz 

    11500E 케이블 어셈블리, 3.5mm(수) ~ 3.5mm(수), DC ~ 26.5GHz

    키사이트 11500E는 dc ~ 26.5GHz 주파수 범위의 61cm(24인치) 3.5-mm 수 ~ 3.5mm 수 케이블 어셈블리입니다.

  • 11500F Cable, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz 11500F Cable, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz 

    11500F Cable, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

    The Keysight 11500F is a 152 cm (60 in) 3.5 mm male to 3.5 mm male cable assembly with a frequency range of dc to 26.5 GHz.

  • 11501A 케이블, N타입(m) ~ N타입(f), DC ~ 5GHz 11501A 케이블, N타입(m) ~ N타입(f), DC ~ 5GHz 

    11501A 케이블, N타입(m) ~ N타입(f), DC ~ 5GHz

    키사이트 11501A는 주파수 범위가 DC ~ 5GHz인 180cm(71in) N타입(수) ~ N타입(암) 케이블 어셈블리입니다.