이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

마이크로프로세서 및 버스 지원

ANALYSIS PROBE키사이트는 파트너와 함께 버스, FPGA, 프로토콜 및 프로세서에 대해 비파과적인 최대 속도의 실시간 분석 기능을 제공하는 광범위하고 품질이 뛰어난 도구를 제공합니다. 어플리케이션별 분석 프로브, 프로토콜 솔루션, 역 어셈블러, 또는 버스 사이클 디코드 소프트웨어를 이용하여 고유 설계 작업 시 시간을 절약하십시오.

‘선택 및 비교’ 탭을 이용해 특정 어플리케이션에 제공되는 지원을 신속하게 찾을 수 있습니다.

해당 디바이스에 대한 지원을 찾지 못하시는 경우에는 키사이트에 문의하시기 바랍니다. 담당자는 다음과 같은 도움을 드릴 수 있습니다.

  • 지원이 개발 중인지 여부 확인
  • 맞춤 솔루션을 설계하는 다른 업체 소개
  • 테스트 솔루션 설계에 도움을 줄 수 있는 정보나 컨설턴트 안내 

이 제품군에서 모두 비교 (59)

제품 검색

  • FS2352 DDR3 1867 DIMM Interposer FS2352 DDR3 1867 DIMM Interposer (1) 

    FS2352 DDR3 1867 DIMM Interposer

    Enables viewing of data traffic on industry standard DDR3 DIMMs with the 16900 Series logic analyzer

  • FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM Interposer FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM Interposer (1) 

    FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM Interposer

    Enables viewing of data traffic on industry standard DDR3 SoDIMMs with the 16900 Series logic analyzer

  • Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration (1) 

    Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration

    Supports Serial ATA (SATA) and Serial Attached SCSI (SAS)...

  • B4641A Protocol Development Kit B4641A Protocol Development Kit (1) 

    B4641A Protocol Development Kit

    Protocol Development Kit

  • B4655A Xilinx 용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브 B4655A Xilinx 용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브 (1) 

    B4655A Xilinx 용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브

    키사이트 로직 분석기와 함께 사용되는 키사이트 FPGA 동적(Dynamic) 프로브는 FPGA와 주변 시스템의 인서키트 디버깅을 위한 가장 효과적 솔루션을 제공합니다.

  • B4656A Altera용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브 B4656A Altera용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브 (1) 

    B4656A Altera용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브

    내부 가시성이 지원되는 Altera FPGA를 통해 시스템을 보다 신속하게 디버그하십시오.

  • E5849A 높은 데이터 속도 ZIF 케이블, DDR4 BGA 인터포저를 위한 46채널 SE ZIF E5849A 높은 데이터 속도 ZIF 케이블, DDR4 BGA 인터포저를 위한 46채널 SE ZIF (1) 

    E5849A 높은 데이터 속도 ZIF 케이블, DDR4 BGA 인터포저를 위한 46채널 SE ZIF

    • W4633A DDR4 X4/X8 BGA 인터포저와 U4154A 로직 분석 시스템을 연결합니다.
    • 두 개의 E5849A ZIF 프로브가 W4633A DDR4 BGA 인터포저 한 개를 U4154A 로직 분석기 케이블에 연결합니다.
    • 볼 그리드 어레이에서 직접 DDR4 메모리 x4 또는 x8 DRAM을 프로빙합니다.

  • E9520A Motorola MPC8540/MPC8560 역 어셈블러 [판매중단] E9520A Motorola MPC8540/MPC8560 역 어셈블러 [판매중단] (1) 

    E9520A Motorola MPC8540/MPC8560 역 어셈블러 [판매중단]

    키사이트 로직 분석기에 대한 PowerQUICC III 통신 프로세서 지원

  • E9521A ARM 11 ETM용 로직 분석 디코더 소프트웨어 [판매중단] E9521A ARM 11 ETM용 로직 분석 디코더 소프트웨어 [판매중단] (1) 

    E9521A ARM 11 ETM용 로직 분석 디코더 소프트웨어 [판매중단]

    실시간 프로세서 트레이스 캡처 및 디스플레이에 효과적인 방법을 제공합니다.

  • E9522A Freescale StarCore140 Nexus Decoder [판매중단] E9522A Freescale StarCore140 Nexus Decoder [판매중단] (1) 

    E9522A Freescale StarCore140 Nexus Decoder [판매중단]

    Solutions to view a Freescale StarCore140 Nexus Processor...