이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

오실로스코프 프로브

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

79 / 79 제품 일치

정렬방식:
제품 대역폭 감쇠율 입력 임피던스 동적 범위 권장 오실로스코프
N7042A 로고스키(Rogowski) AC 전류 프로브, 30MHz, 300A N7042A 로고스키(Rogowski) AC 전류 프로브, 30MHz, 300A

시작가격: ₩ 2,528,418

구매 방법

9.2 Hz ~ 30 MHz 20mV/A 해당 없음 최대: 300Apeak 1MΩ BNC 입력을 포함한 오실로스코프
N7041A 로고스키(Rogowski) AC 전류 프로브, 30MHz, 600A N7041A 로고스키(Rogowski) AC 전류 프로브, 30MHz, 600A

시작가격: ₩ 2,528,418

구매 방법

12 Hz ~ 30 MHz 10mV/A 해당 없음 최대: 600Apeak 1MΩ BNC 입력을 포함한 오실로스코프
N7040A 로고스키(Rogowski) AC 전류 프로브, 23MHz, 3000A N7040A 로고스키(Rogowski) AC 전류 프로브, 23MHz, 3000A

시작가격: ₩ 2,528,418

구매 방법

3Hz ~ 23MHz 2mV/A 해당 없음 최대: 3,000Apeak 1MΩ BNC 입력을 포함한 오실로스코프
N7026A AC/DC 고감도 클램프 고정 전류 프로브, 150MHz N7026A AC/DC 고감도 클램프 고정 전류 프로브, 150MHz

시작가격: ₩ 6,744,326

구매 방법

150 MHz 1 V/A 또는 0.2 V/A 해당 없음 최대: 40Apeak 비연속, 30Arms 연속 InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X, Infiniium S 및 9000 시리즈
N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier

시작가격: ₩ 11,436,376

구매 방법

8 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
1146B 100kHz/100A 4 전류 프로브 1146B 100kHz/100A 4 전류 프로브

시작가격: ₩ 920,390

구매 방법

100 kHz 100 mV/A or 10 mV/A n/a 100 mV/A: 100 mA to 10 A peak, 10 mV/A: 1 to 100 A peak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2863B 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m [판매중단] N2863B 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m [판매중단]

시작가격: 사용불가

300 MHz 10:1 10 MΩ, 12 pF 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 3000 & 5000 Series
N2862B N2862B Passive 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.2 m [판매중단] N2862B N2862B Passive 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.2 m [판매중단]

시작가격: 사용불가

150 MHz 10:1 10 MΩ, 30pF 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I and CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 3000 & 5000 Series
N2893A 100 MHz/15A AC/DC 전류 프로브 N2893A 100 MHz/15A AC/DC 전류 프로브

시작가격: ₩ 5,377,036

구매 방법

100 MHz 0.1 V/A n/a 최대: 30 A 피크 비연속, 15A 피크 연속   5000 시리즈, 6000 시리즈 (300MHz - 1GHz), 7000 시리즈, Infiniium 8000 시리즈, 9000 시리즈
N2891A 70 MHz, 7 kV high-voltage differential probe N2891A 70 MHz, 7 kV high-voltage differential probe

시작가격: ₩ 3,722,835

구매 방법

70 MHz 100:1/1000:1 100 MΩ,  7 pF +/-7000V @1000:1,
+/-700V @100:1
Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2870A Passive Probe, 1:1, 35 MHz, 1.3 m N2870A Passive Probe, 1:1, 35 MHz, 1.3 m

시작가격: ₩ 327,551

구매 방법

35 MHz  1:1 1 MΩ, 39 pF 55 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N1021B 18 GHz 차동 TDR/TDT 프로브 키트 N1021B 18 GHz 차동 TDR/TDT 프로브 키트

시작가격: ₩ 8,936,811

구매 방법

18 GHz n/a 100 Ohm Differential n/a 86100 DCA-J Family
N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier

시작가격: ₩ 17,159,603

구매 방법

13 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2818A AutoProbe가 포함된 200MHz 10:1 차동 프로브 N2818A AutoProbe가 포함된 200MHz 10:1 차동 프로브

시작가격: ₩ 2,976,449

구매 방법

200 MHz 10:1 1 MΩ, 3.5 pF ±20 V (differential), ±60 V (common mode) InfiniiVision 3000 X-/T-, 4000 X-,6000 X-, Infiniium  S-, 9000-, 90000A Series and V, 90000 X-/Q-Series with N5442A adapter
1147B 50MHz/15A AC/DC 전류 프로브 1147B 50MHz/15A AC/DC 전류 프로브

시작가격: ₩ 3,395,084

구매 방법

50 MHz 0.1 V/A n/a 최대: 15A 피크, 15ADC, 10Arms 연속, 30A 피크 불연속 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프
N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m

시작가격: ₩ 357,062

구매 방법

200 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier

시작가격: ₩ 24,309,428

구매 방법

16 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2819A AutoProbe가 포함된 800MHz 10:1 차동 프로브 N2819A AutoProbe가 포함된 800MHz 10:1 차동 프로브

시작가격: ₩ 4,536,781

구매 방법

800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15 V (differential), ±30 V (common mode) InfiniiVision 3000 X-/T-, 4000 X-,6000 X-, Infiniium  S-, 9000-, 90000A Series and V, 90000 X-/Q-Series with N5442A adapter
N2872A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 1.3 m N2872A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 1.3 m

시작가격: ₩ 447,061

구매 방법

350 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier

시작가격: ₩ 28,599,314

구매 방법

20 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2791A 25-MHz 고전압 차동 프로브 N2791A 25-MHz 고전압 차동 프로브

시작가격: ₩ 892,655

구매 방법

25 MHz 50:1/500:1 8 MΩ,  8 pF +/-700V 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 및 54830 시리즈 오실로스코프
N2873A N2873A Passive 프로브, 10:1, 500 MHz, 1.3 m N2873A N2873A Passive 프로브, 10:1, 500 MHz, 1.3 m

시작가격: ₩ 522,312

구매 방법

500 MHz  10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 1.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p 해당없음
N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브 N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브

시작가격: ₩ 2,121,917

구매 방법

100 MHz 10:1/100:1 8 MΩ,  3.5 pF +/-1,400V 5000, 6000 (100Mz 제외), 7000, 8000, 9000 및 54830 시리즈 오실로스코프
N2875A Passive Probe, 20:1, 500 MHz, 1.3 m N2875A Passive Probe, 20:1, 500 MHz, 1.3 m

시작가격: ₩ 522,312

구매 방법

500 MHz  20:1 20 MΩ, 5.6 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 3.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p 해당없음
N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브 N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브

시작가격: ₩ 2,692,967

구매 방법

200 MHz 10:1 1 MΩ, 3.5 pF ±20 V(차동), ±60 V(공통 모드) 50 Ω 입력이 있는 모든 오실로스코프
N2874A Passive Probe, 10:1, 1.5 GHz, 1.3 m N2874A Passive Probe, 10:1, 1.5 GHz, 1.3 m

시작가격: ₩ 596,082

구매 방법

1.5 GHz  10:1 500 Ω, 1.7 pF 8.5 V CAT I 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
N2140A 패시브 프로브, 10:1, 200 MHz, 2팩 N2140A 패시브 프로브, 10:1, 200 MHz, 2팩 200 MHz 10:1 / 1:1 스위칭가능 10MΩ, 15pf(10:1) 또는 1MΩ, 100pf(1:1) 300V CAT II(10:1) 또는 150V CAT II(1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
N2142A 패시브 프로브, 10:1, 75 MHz, 2팩 N2142A 패시브 프로브, 10:1, 75 MHz, 2팩 75 MHz 10:1/1:1 스위칭 가능 10MΩ, 15pf(10:1) 또는 1MΩ, 100pf(1:1) 300V CAT II(10:1) 또는 150V CAT II(1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브 1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브 5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p 해당없음
N2805A 200-MHz 고전압 차동 프로브 N2805A 200-MHz 고전압 차동 프로브

시작가격: ₩ 3,530,695

구매 방법

200 MHz 50:1 4 MΩ, 4 pF ±100V (dc + 피크 ac) n/a
N2804A 300-MHz 고전압 차동 프로브 N2804A 300-MHz 고전압 차동 프로브

시작가격: ₩ 3,253,635

구매 방법

300 MHz 100:1 4 MΩ, 4 pF +/-300V (dc + 피크 ac) InfiniiVision 3000X/T, 4000 X-, 6000 X-,
Infiniium S-, 9000, 90000A, V-Series, Z-Series and 90000X/Q (Infiniium V-Series, Z-Series and 90000X/Q-Series require N5442A precision BNC 50 Ω adapter)
N2793A 800 MHz 10:1 차동 프로브 N2793A 800 MHz 10:1 차동 프로브

시작가격: ₩ 4,477,073

구매 방법

800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15 V(차동), ±30 V(공통 모드) 50 Ω 입력이 있는 모든 오실로스코프
N2876A Passive Probe, 100:1, 1.5 GHz, 1.3 m N2876A Passive Probe, 100:1, 1.5 GHz, 1.3 m

시작가격: ₩ 596,082

구매 방법

1.5 GHz  100:1 5 kΩ, 2.6 pF 21 V CAT I 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브 1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브 7 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p 해당없음
N2853A 패시브 프로브, 10:1, 350MHz, 2m N2853A 패시브 프로브, 10:1, 350MHz, 2m

시작가격: ₩ 214,821

구매 방법

350 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300V RMS
(또는 >400Vpk)
CAT I 및
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, 및 80000B, 90000A (E2697A 1 MΩ 어댑터 포함)
N2843A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.2m N2843A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.2m

시작가격: ₩ 268,516

구매 방법

500 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300V RMS
(또는 >400Vpk)
CAT I 및
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, 및 80000B, 90000A (E2697A 1 MΩ 어댑터 포함)
N2842A 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m N2842A 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m

시작가격: ₩ 214,821

구매 방법

300 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300V RMS
(또는 >400Vpk)
CAT I 및
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 70 00, 8000, 9000, S, 및 80000B, 90000A (E2697A 1 MΩ어댑터 포함)
N2841A 패시브 프로브, 10:1, 150MHz, 1.2m N2841A 패시브 프로브, 10:1, 150MHz, 1.2m

시작가격: ₩ 156,863

구매 방법

150 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300V RMS
(또는 >400Vpk)
CAT I 및
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, 및 80000B, 90000A (E2697A 1 MΩ어댑터 포함)
N2840A 패시브 프로브, 10:1, 50MHz, 1.2m N2840A 패시브 프로브, 10:1, 50MHz, 1.2m

시작가격: ₩ 127,199

구매 방법

50 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300V RMS
(또는 >400Vpk)
CAT I 및
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S 및 80000B, 90000A(E2697A 1MΩ 어댑터 포함)
10070D 패시브 프로브, 1:1, 20 MHz, 1.5 m 10070D 패시브 프로브, 1:1, 20 MHz, 1.5 m

시작가격: ₩ 272,962

구매 방법

20 MHz 1:1 1 MΩ, 70pF 400 Vpk 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈 및 Infiniium 80000B 시리즈
10073D Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.5 m 10073D Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.5 m

시작가격: ₩ 525,262

구매 방법

500 MHz 10:1 1 MΩ, 50pF 400 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10074D 패시브 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.5 m 10074D 패시브 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.5 m

시작가격: ₩ 272,962

구매 방법

150 MHz 10:1 1 MΩ, 15pF 400 Vpk 6000 및 7000 시리즈 (100MHz), 9000 시리즈
10076B 100:1, 4 kV, 250 MHz 고전압 프로브 [판매중단] 10076B 100:1, 4 kV, 250 MHz 고전압 프로브 [판매중단]

시작가격: 사용불가

250 MHz 100:1 1 MΩ, 20pF 4 kVpk 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈 및Infiniium 80000B
N2771B High Voltage Probe 1000:1, 50 MHz [단종] N2771B High Voltage Probe 1000:1, 50 MHz [단종]

시작가격: 사용불가

50 MHz 1000:1 1 MΩ, 20pF 30 kVpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1165A Miniature Passive Probe, 10:1, 10 MOhm, 1.5m [판매중단] 1165A Miniature Passive Probe, 10:1, 10 MOhm, 1.5m [판매중단]

시작가격: 사용불가

600 MHz 10:1 1 MΩ, 14pF 300 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
54006A 6 GHz Passive Divider Probe Kit [판매중단] 54006A 6 GHz Passive Divider Probe Kit [판매중단]

시작가격: 사용불가

6 GHz 10:1 or 20:1 50Ω 20 Vpk 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
U1560A 패시브 프로브, 1:1, 45MHz, 1.2m U1560A 패시브 프로브, 1:1, 45MHz, 1.2m

시작가격: ₩ 192,905

구매 방법

45 MHz 1:1 42pF CAT III 300VAC 최대 입력 U1600A 시리즈
U1561A 패시브 프로브, 10:1, 250 MHz, 1.2m U1561A 패시브 프로브, 10:1, 250 MHz, 1.2m

시작가격: ₩ 192,905

구매 방법

250 MHz 10:1 16pF CAT III 600VAC 최대 입력 U1600A 시리즈
U1562A 패시브 프로브, 100:1, 300MHz, 1.2m U1562A 패시브 프로브, 100:1, 300MHz, 1.2m

시작가격: ₩ 211,926

구매 방법

300 MHz 100:1 6.5pF CAT III 600VAC 최대 입력 U1600A 시리즈
N7024A 6GHz 파워 레일 프로브 N7024A 6GHz 파워 레일 프로브

시작가격: ₩ 12,352,833

구매 방법

6.0 GHz 1:1 50kΩ DC 해당 없음 Infiniium S, V 및 Z 시리즈
1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 12 GHz (13 GHz typical) 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p 해당없음
1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 10 GHz 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p 해당없음
N7007A 극한 온도 패시브 프로브 N7007A 극한 온도 패시브 프로브

시작가격: ₩ 706,645

구매 방법

400 MHz 10:1 10 Mohm//15.5 pF 1 kV CAT II, 600V CAT III 사용불가
10076C 100:1, 4 kV, 500-MHz 고전압 프로브 10076C 100:1, 4 kV, 500-MHz 고전압 프로브

시작가격: ₩ 635,965

구매 방법

500 MHz 50:1 66.7 MΩ, 3 pF 3.7 kVpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7020A 전력 레일 프로브 N7020A 전력 레일 프로브 2 GHz 1:1 50 kΩ DC 해당 없음 Infiniium S-시리즈
N2832A 13GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프 N2832A 13GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프

시작가격: ₩ 17,192,884

구매 방법

13 GHz 10:1/5:1 DC에서 Rdiff = 100kΩ, Rse = 50kΩ 및 Rcm = 25kΩ
>10kHz에서 Rdiff = 1kΩ, Rse = 500Ω 및 Rcm = 250Ω
5:1 감쇠에서 2.5Vpp, 10:1 감쇠에서 5.0Vpp, 450Ω 프로브 헤드 포함 S-시리즈, 90000A, 90000 X-, 90000 Q- 및 90000 Z-시리즈, N5442A 포함
N2831A 8GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프 N2831A 8GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프

시작가격: ₩ 11,458,512

구매 방법

8 GHz 10:1/5:1 DC에서 Rdiff = 100kΩ, Rse = 50kΩ 및 Rcm = 25kΩ
>10kHz에서 Rdiff = 1kΩ, Rse = 500Ω 및 Rcm = 250Ω
5:1 감쇠에서 2.5Vpp, 10:1 감쇠에서 5.0Vpp, 450Ω 프로브 헤드 포함 S-시리즈, 90000A, 90000 X-, 90000 Q- 및 90000 Z-시리즈, N5442A 포함
N2830A 4GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프 N2830A 4GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프

시작가격: ₩ 7,591,284

구매 방법

4 GHz 10:1/5:1 DC에서 Rdiff = 100kΩ, Rse = 50kΩ 및 Rcm = 25kΩ
>10kHz에서 Rdiff = 1kΩ, Rse = 500Ω 및 Rcm = 250Ω
5:1 감쇠에서 2.5Vpp, 10:1 감쇠에서 5.0Vpp, 450Ω 프로브 헤드 포함 S-시리즈, 90000A, 90000 X-, 90000 Q- 및 90000 Z-시리즈, N5442A 포함
N2797A 극한 기온 액티브 프로브, 1.5GHz N2797A 극한 기온 액티브 프로브, 1.5GHz

시작가격: ₩ 3,537,508

구매 방법

1.5 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V Keysight InfiniiVision 3000 X-, 4000 X- 및 Infiniium 9000 및 90000 시리즈
Battery Power Management Solutions  Battery Power Management Solutions

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가
N2821A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(1채널) N2821A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(1채널)

시작가격: ₩ 4,382,520

구매 방법

3 MHz 1 V/A n/a 50 uA - 5 A InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X-, and Infiniium S, 9000 Series
N2820A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(2채널) N2820A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(2채널)

시작가격: ₩ 5,844,355

구매 방법

3 MHz 사용불가 n/a 50 uA - 5 A InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X-, and Infiniium S, 9000 Series
N2894A Passive Probe, 10:1, 700 MHz, 1.3m N2894A Passive Probe, 10:1, 700 MHz, 1.3m

시작가격: ₩ 538,067

구매 방법

700 MHz (700 MHz system BW
when used  with 4000 X-Series 1 GHz/1.5 GHz models)
10:1 n/a 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2752A InfiniiMode 6GHz 액티브 차동 프로브 N2752A InfiniiMode 6GHz 액티브 차동 프로브

시작가격: ₩ 8,291,382

구매 방법

6 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ 10Vpp(10:1에서), 2Vpp(2:1에서) 9000A, 90000A, 90000X (N5442A 포함) 및 90000Q (N5442A 포함)
N2751A InfiniiMode 3.5GHz 액티브 차동 프로브 N2751A InfiniiMode 3.5GHz 액티브 차동 프로브

시작가격: ₩ 6,432,978

구매 방법

3.5 GHz 2:1 / 10:1 200kΩ (차동) 10Vpp(10:1에서), 2Vpp(2:1에서) 9000A, 90000A, 90000X (N5442A 포함) 및 90000Q (N5442A 포함)
N2750A InfiniiMode 1.5GHz 액티브 차동 프로브 N2750A InfiniiMode 1.5GHz 액티브 차동 프로브

시작가격: ₩ 4,583,545

구매 방법

1.5 GHz 2:1 / 10:1 200kΩ(차동) 10Vpp(10:1에서), 2Vpp(2:1에서) 9000A, 90000A, 90000X (N5442A 포함) 및 90000Q (N5442A 포함)
N2783B 100 MHz/30 Arms AC/DC 전류 프로브 N2783B 100 MHz/30 Arms AC/DC 전류 프로브

시작가격: ₩ 4,330,627

구매 방법

100 MHz 0.1 V/A n/a Maximum: 50 A peak, 30 A rms continuous Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC 전류 프로브 N2782B 50 MHz/30 Arms AC/DC 전류 프로브

시작가격: ₩ 3,818,037

구매 방법

50 MHz  0.1 V/A n/a Maximum: 50 A peak, 30 A rms continuous Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC 전류 프로브 N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC 전류 프로브

시작가격: ₩ 5,825,908

구매 방법

10 MHz 0.01 V/A n/a Maximum: 300 A peak, 150 A rms continuous  Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC 전류 프로브 N2780B 2 MHz/500 Arms AC/DC 전류 프로브

시작가격: ₩ 7,204,034

구매 방법

2 MHz 0.01 V/A n/a 최대: 500 A peak, 700 A rms continuous 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 시리즈 (80000/90000 requires E2697A 1MΩ adapter)
N2890A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.3m [판매중단] N2890A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.3m [판매중단]

시작가격: 사용불가

500 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈
N2889A 패시브 프로브, 10:1/1:1, 350MHz, 1.3m N2889A 패시브 프로브, 10:1/1:1, 350MHz, 1.3m

시작가격: ₩ 187,380

구매 방법

350 MHz (@10:1), 10MHz (@1:1) 10:1 /1:1 10 MΩ, 11pF (@10:1) or 1 MΩ, 60 pF(@1:1) 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II (@10:1) 150 Vrms CAT I/II (@1:1) 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈
N2795A 액티브 프로브, 1GHz N2795A 액티브 프로브, 1GHz

시작가격: ₩ 1,493,367

구매 방법

1 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V InfiniiVision 5000, 6000  (300MHz - 1GHz), 7000 시리즈, Infiniium 9000, 90000 시리즈
N2796A 액티브 프로브, 2GHz N2796A 액티브 프로브, 2GHz

시작가격: ₩ 3,027,806

구매 방법

2 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V InfiniiVision 5000, 6000  (300MHz - 1GHz), 7000 시리즈, Infiniium 9000, 90000 시리즈
N2803A 30 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 N2803A 30 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 30 GHz 6:1 50 kΩ 1.6 Vp-p DSO/DSAX92804A 또는 DSO/DSAX93204A
N2802A 25 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 N2802A 25 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 25 GHz 6:1 50 kΩ 1.6 Vp-p DSO/DSAX92504A 이상 권장
N2801A 20 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 N2801A 20 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 20GHz 6:1 50kΩ 1.6Vp-p DSO/DSAX92004A 이상 권장