이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

지터 생성 및 분석 시스템

데이터 파형으로부터 복구 또는 추출되는 클럭 신호를 사용하여 데이터를 수신하거나 재생성하기 위해서는 고속 디지털 전송 시스템과 고속 디지털 I/O 버스가 필요한 경우가 많습니다. 일반적으로 지터라고 알고 있는 데이터 속도의 변화는 클럭 복구와 데이터 재생성 프로세스를 복잡하게 만들 수 있습니다. 지터가 있는 상황에서 높은 수준의 성능을 보장하려면 구성요소와 시스템이 엄격한 지터 성능 기준을 준수해야 하는 것이 일반적인 요구 조건입니다. 키사이트는 SONET/SDH/OTN, Ethernet 및 고속 디지털 I/O를 위한 몇 가지 분석 솔루션을 제공합니다.
아래 제품 비교 표에서 일부 솔루션에는 광학 측정을 위해 E/O 및 O/E 컨버터가 필요합니다.

이 제품군에서 모두 비교 (4)

  • 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 (1) 

    81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

    키사이트 81134A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 듀얼 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software (1) 

    E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software

  • J-BERT N4903B를 통한 PCI Express® Gen 2.0 RX 지터 테스트 [판매중단] J-BERT N4903B를 통한 PCI Express® Gen 2.0 RX 지터 테스트 [판매중단] (1) 

    J-BERT N4903B를 통한 PCI Express® Gen 2.0 RX 지터 테스트 [판매중단]

    PCI Express®는 컴퓨터에서 주요 인터페이스 중 하나가 되었습니다. 2006년 12월 PCI-SIG® 협회는 기본 사양 Rev 2 [1]을 발표했습니다. Rev 2는 작동 속도가 Rev 1의 2.5Gb/s에서 5Gb/s로 두 배나 향상되었습니다.

  • DSO91304A Infiniium 고성능 오실로스코프: 13 GHz DSO91304A Infiniium 고성능 오실로스코프: 13 GHz (1) 

    DSO91304A Infiniium 고성능 오실로스코프: 13 GHz

    13GHz, 4채널, 모든 채널에서 40GSa/s, 10Mpts ~ 1Gpts