이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

광 스펙트럼 분석 제품

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

비교 제품 선택

2 / 2 제품 일치

정렬방식:
제품 도파관 범위 도파관 정확도 Minimum Resolvable Line Separation Measurement Cycle Time Maximum Linewidth in Narrowband Mode Broadband Mode
86120D 멀티 파장 미터 86120D 멀티 파장 미터
700-1650 nm (operating 700-1700 nm) ± 2.3 pm 15 GHz 0.6 s 10 GHz
86122C Multi-Wavelength Meter 86122C Multi-Wavelength Meter
1270-1650 nm ± 0.3 pm 5 GHz 0.3 s 2.5 GHz yes