검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
광 전송 시스템, 하위(Sub) 시스템 및 부품에 대한 R&D, 생산 그리고 설치 및 유지관리 부문의 높아진 테스트 요구 조건을 만족시키기 위해 키사이트는 다양한 광 스펙트럼 분석기와 다중 파장 미터를 제공합니다.
가장 폭 넓은 동급 최강의 광 측정 기능을 가지고 있는 이들 제품은 포토닉과 광 산업을 위한 서비스 및 디바이스 혁신을 실현시킵니다.
광 스펙트럼 분석 제품
이전
700 nm ~ 1700 nm의 파장 범위에서 광원과 신호를 측정할 수 있도록 86120D는 여러 가지 유용한 이점을 제공합니다. 여기에는 ±1.5 ppm 정확도(통상 ±1 ppm)와 0.6초에 불과한 측정 주기가 포함됩니다.
키사이트의 새로운 86122C 다중 파장 미터는 현재와 미래의 고속 응용 부문과 관련하여 조정식 송신기 레이저와 광학 하위시스템을 효율적으로 개발, 제조, 검증하는 데 적합합니다.
다음
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the 광 스펙트럼 분석 제품
Want help or have questions?