이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

광 스펙트럼 분석 제품

광 전송 시스템, 하위(Sub) 시스템 및 부품에 대한 R&D, 생산 그리고 설치 및 유지관리 부문의 높아진 테스트 요구 조건을 만족시키기 위해 키사이트는 다양한 광 스펙트럼 분석기와 다중 파장 미터를 제공합니다.

가장 폭 넓은 동급 최강의 광 측정 기능을 가지고 있는 이들 제품은 포토닉과 광 산업을 위한 서비스 및 디바이스 혁신을 실현시킵니다.

이 제품군에서 모두 비교 (2)

  • 86120D 멀티 파장 미터 86120D 멀티 파장 미터 (1) 

    86120D 멀티 파장 미터

    • 멀티 파장 미터 8612xx 제품군은 신뢰성과 내구성으로 잘 알려져 있습니다.
    • 파장 범위에서 광원과 신호를 측정합니다.
    • 700~1,700nm의 광범위한 파장 범위에서 작동합니다.
    • 빠르고 자동화된 파장 조정 절차에 이상적입니다.

  • 86122C Multi-Wavelength Meter 86122C Multi-Wavelength Meter (1) 

    86122C Multi-Wavelength Meter

    • Enhanced, stabilized HeNe reference laser with double lifetime
    • Perfect in manufacturing benches as well as R&D labs
    • Absolute wavelength accuracy: ±0.2 ppm
    • 5 year warranty
    • Wavelength range: 1270 to 1650 nm