이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

연결 액세서리

키사이트의 통합적인 광파 솔루션 플랫폼 개념은 순수 광섬유 적용을 포함하여 매우 유연한 교체형 장치 연결 제품을 포괄적으로 제공합니다. 모든 모듈과 광 헤드에 대해 교체형 인터페이스 어댑터가 제공됩니다. 자세한 구성 안내는 최신 버전의 구성 가이드를 참조하십시오.

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

1-2 / 2

정렬방식:
81602A Extra High Power Tunable Laser - video
The Keysight 81602A is an extra high power tunable laser operating from 1250 nm to 1370 nm. With over +17 dBm peak power and +16 dBm in the 100GBASE-LR4 range, it improves tolerance for optical power budgets in test setups.

기본 데모 2016-04-19

N7700A Photonic Application Suite Software YouTube Videos
Technical clips for N7700A Photonic Application Suite Software: Installation of the package manager, Insertion Loss (IL) and Polarization Dependent Loss (PDL) Setup, Fast Spectral Loss Setup, N77xx Viewer Software and many more.

기본 데모 2016-01-26