광 감쇠기 및 스위치는 신호 전력과 라우팅을 제어하는 데 사용됩니다. 키사이트의 가변적 광 감쇠기는 뛰어난 성능과 고급 기능을 하나로 결합한 제품입니다.

새로운 N7752C 및 N776-C 가변 광 감쇠기 제품군을 사용하면 고효율 광 트랜스시버 및 네트워크 통합 테스트가 가능합니다. 새로운 새대의 이 감쇠기는 소프트웨어를 따로 설치하지 않고도 쉽게 제어할 수 있는 온보드 그래픽 사용자 인터페이스를 지원하며 GbE LAN 및 USB 2.0 연결을 통해 액세스할 수 있습니다.

N7752C는 2개의 추가적인 독립 광 전력계가 장착된 단일 모드 광섬유용 2채널 모델입니다. 이 제품은 단일 감쇠기와 2개의 전력계가 있는 이전 세대 제품인 N7752A와 N7751A를 대체합니다.

N7764C는 단일 모드 광섬유용 4채널 모델로, N7752C처럼 전기 제어식 가변 광 감쇠기(VOA) 모듈을 기반으로 합니다. N7764C는 단일 모드 광섬유를 위한 단일 채널, 2채널 및 4채널 가변 광 감쇠기인 이전 세대 제품 N7764A, N7762A, N7761A를 대체합니다.

N7768C는 50/125 µm 다중 모드 광섬유를 위한 4채널 모델로, 커넥터를 포함하여 통상적으로 1.6 dB에 불과한 삽입 손실을 갖도록 최적화된 초소형 회전식 필터 설계를 기반으로 합니다. 전체 감쇠 범위에서 동일한 모달 분포가 유지될 수 있도록 감쇠 필터가 조준형 빔에 배치됩니다. N7768C는 다중 모드 광섬유를 위한 4채널 및 2채널 가변 광 감쇠기인 이전 세대 제품 N7768A와 N7766A를 대체합니다.

8157xA-시리즈 모듈러 감쇠기는 초소형 벌크 광 설계를 기반으로 하며 8163B 광파 멀티미터 또는 8164B 광파 측정 시스템 메인프레임에 호스팅됩니다. 81576A와 81577A에는 전력 모니터링 및 제어 기능도 포함되어 있습니다.

새로운 N773-C 단일 모드 광섬유 스위치 제품군은 작은 미러를 사용해서 원하는 출력으로 빛을 안내하는 광 MEMS(micro-electro-mechanic system) 기술을 기반으로 합니다. MEMS 기반 광 스위치는 내구성과 반복도가 뛰어나며 스위칭 시간이 빠르다는 이점이 있습니다. 새로운 새대의 이 스위치는 소프트웨어를 따로 설치하지 않고도 쉽게 제어할 수 있는 온보드 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하며 GbE LAN 및 USB 2.0 연결을 통해 액세스할 수 있습니다. 1x4 또는 2x2 구성이 요구되는 일반적인 분야에 사용할 수 있는 두 가지 토폴로지로 제공됩니다.

N7734A 1x13 광섬유 스위치는 더 많은 수의 포트가 요구되는 경우에 적합합니다.

81595B 1x4 광 스위치는 8163B 광파 멀티미터와 8164B 광파 측정 시스템 메인프레임용 모듈입니다.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

다른 도움이 필요하십니까?