이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

광파(Lightwave) 메인프레임

키사이트테크놀로지스의 광파(Lightwave) 솔루션 플랫폼은 능동 및 수동 광파(Lightwave) 부품의 여러 가지 측정 필요성을 만족시킵니다. 이 플랫폼은 키사이트의 광파(Lightwave) 모듈과 클럭 및 트리거와 같은 상호 연결 그리고 테스트 솔루션에 필요한 소프트웨어 제어를 결합하기 위한 핵심적 구성 요소입니다.

이 제품군에서 모두 비교 (3)

1-2 / 2

정렬방식:
8163B Lightwave Multimeter, 8164B Measurement System, 8166B Multichannel - Technical Specifications
Lightwave,Multimeter,Lightwave,Measurement,System,Lightwave,Multichannel,System

데이터시트 2016-01-15

PDF PDF 936 KB
8163A Multimeter, 8164A Lightwave Measurement System, 8166A Multichannel
The Keysight 8163A is a high performance optical multimeter for the characterization and evaluation of optical components and systems.

기술 개요 2001-01-07

PDF PDF 369 KB