이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

광파(Lightwave) 메인프레임

키사이트테크놀로지스의 광파(Lightwave) 솔루션 플랫폼은 능동 및 수동 광파(Lightwave) 부품의 여러 가지 측정 필요성을 만족시킵니다. 이 플랫폼은 키사이트의 광파(Lightwave) 모듈과 클럭 및 트리거와 같은 상호 연결 그리고 테스트 솔루션에 필요한 소프트웨어 제어를 결합하기 위한 핵심적 구성 요소입니다.

이 제품군에서 모두 비교 (3)

  • 8163B 광파 멀티미터 8163B 광파 멀티미터 (1) 

    8163B 광파 멀티미터

    키사이트테크놀로지스 8163B 광파 멀티미터는 유연한 모듈러 구성과 쉬운 테스트 솔루션 제어를 제공하는 기본적인 측정 툴입니다. 이 메인프레임은 광 부품 테스트에 사용됩니다.

  • 8164B 광파 측정 시스템 8164B 광파 측정 시스템 (1) 

    8164B 광파 측정 시스템

    키사이트 8164B 광파 측정 시스템은 키사이트의 고급 튜너블 레이저 소스와 최대 4개의 컴팩트 모듈을 호스팅할 수 있기 때문에 빠르고 정확한 광 어플리케이션의 테스트 솔루션에 이상적인 메인프레임입니다.

  • 81645A Filler Module 81645A Filler Module (1) 

    81645A Filler Module

    The Keysight 81645A Filler Module must be used if you have not installed a back-loadable Tunable Laser module into the Keysight 8164A/B Lightwave Measurement System.