이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

인-서킷 테스트 시스템

키사이트는 전자장치 제조업체가 현재의 복잡한 인쇄 회로 어셈블리를 위해 광범위한 PCBA 테스트 액세스 및 커버리지 문제를 해결할 수 있도록 최고의 보드 테스트 솔루션을 제공합니다.

현재 시장에서 이용할 수 있는 최고의 ROIC 가용성 가운데 하나를 제공하는 i3070 및 i1000D ICT 시스템을 통해 인서킷 테스트에서 보드 테스트 커버리지와 테스트 스루풋 둘 다 개선할 수 있습니다.

  • 메달리스트 i3070 메달리스트 i3070 

    메달리스트 i3070

    차세대 인서킷 테스트 시스템인 메달리스트 i3070을 사용하면 최고의 테스트 커버리지 및 무결성과 함께 작업 처리량을 20% 증가시킬 수 있어 세계적 인정을 받고 있는 ICT 시스템의 성능을 확장시킵니다.

  • 메달리스트 i1000 메달리스트 i1000 

    메달리스트 i1000

    키사이트 메달리스트 i1000 ICT(인서킷 테스트) 시스템은 원래의 저렴한 픽스쳐 솔루션을 유지하면서 디지털 테스트 기능도 제공하는 저렴한 ICT 솔루션입니다.

  • Utility Card: LED Test Applications Utility Card: LED Test Applications 

    Utility Card: LED Test Applications

    Inspect on-board LEDs for color and intensity with the Utility Card.

  • Utility Card: Flash Programming Applications Utility Card: Flash Programming Applications 

    Utility Card: Flash Programming Applications

    Enable high-performance in-system flash programming (ISP) with Keysight utility card.

  • Utility Card: Boundary Scan Applications Utility Card: Boundary Scan Applications 

    Utility Card: Boundary Scan Applications

    Provide greater user flexibility on boundary scan test with Keysight utility card.

  • 액세스 제한 테스트 제품 액세스 제한 테스트 제품 

    액세스 제한 테스트 제품

    가장 포괄적인 액세스 제한 테스트 어플리케이션으로 현재와 같은 고밀도 회로 설계에 의해 발생하는 어려운 테스트 문제를 해결

  • 3070AF ICT i3070 액세서리: 픽스처 3070AF ICT i3070 액세서리: 픽스처 

    3070AF ICT i3070 액세서리: 픽스처

    픽스처 키트에서부터 VTEP와 같은 벡터리스 테스트 항목에 이르는 ICT i3070 픽스처 액세서리 보기. QuickQuote를 요청하기 위한 항목/부품을 편리하게 선택할 수 있습니다.

  • E9900E 3070 / i3070 ICT Rental E9900E 3070 / i3070 ICT Rental 

    E9900E 3070 / i3070 ICT Rental

    • Keysight system rentals uses the latest i3070 hardware and software
    • Keysight i3070 software features with license-to-use can be made available
    • Total peace of mind for with Keysight uptime support service

  • N1125A x1149 바운더리 스캔 분석기 N1125A x1149 바운더리 스캔 분석기 

    N1125A x1149 바운더리 스캔 분석기

    • 4 TAPs, 22.5 MHz
    • CET(Cover-Extend Technology) - 비스캔 콤포넌트에 대한 빠른 테스트 커버리지
    • 인-시스템 프로그래밍

  • PCB 테스트 및 검사 서비스 PCB 테스트 및 검사 서비스 

    PCB 테스트 및 검사 서비스

    실질적 제조 문제를 해결해주는 전문화되고 지역화된 가동 지원 및 종합 서비스

  • nanoVTEP Vectorless Test Applications nanoVTEP Vectorless Test Applications 

    nanoVTEP Vectorless Test Applications

    Vectorless test solution with miniaturized amplifier to help improve test coverage.

  • 자동화 ICT 시스템 자동화 ICT 시스템 

    자동화 ICT 시스템

    • 키사이트가 제공하는 자동화 인라인 ICT 솔루션
    • 보다 작은 크기로 생산 공간 절약
    • 안정적이고 견고하여 최고의 생산 가동시간 제공
    • 최상의 효율성을 위한 최고의 테스트 속도
    • 원활한 통합과 최상의 지원 가용성

Automated Test Equipment [판매중단]
Discontinued automated test systems and components