파라메트릭 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서
요약
초보 사용자 및 고급 사용자 모두를 위한 완전한 파라메트릭 테스트 솔루션
키사이트 반도체 파라미터/디바이스 분석기 시리즈는 오늘날 사용자의 다양한 요구에 부응하여 디바이스 특성분석에 대한 기존 및 새로운 작업 중심 접근법을 모두 제공합니다. 심층적 하드웨어 지식을 갖춘 노련한 사용자라도 4155 및 4156 계측기의 기존 파라미터 분석기 기능을 높이 평가할 것입니다. 이들 계측기는 특히 이러한 제품을 위한 알고리즘 및 소프트웨어를 만들어왔으나 변화의 필요성은 못 느끼고 있는 현재 사용자에게 훌륭한 선택입니다. 하드웨어의 복잡함에 대한 이해가 부족한 신참 사용자는 B1500A의 어플리케이션 중심 측정 방법이 디바이스 특성분석에 대한 직관적이고 사용이 쉬운 접근법이라는 것을 알 수 있을 것입니다.
또한 B1505A는 전력 디바이스 분석을 위한 원박스 솔루션을 제공하며, 손잡이 스위프가 지원되는 커브 트레이서 모드는 쉽고 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.
파라미터 및 디바이스 분석기 비교표를 보시려면 여기를 클릭하십시오.
-
Power Device Analyzer / Curve Tracer
Power Device Analyzer / Curve Tracer
- Best solutions for power device evaluation
- Wide range voltage and current ratings
- Both IV and CV test capabilities
-
Intuitive and automated operation
Discontinued and Obsolete Parametric Test Equipment [판매중단]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A