Wi-Fi 7信号品質の測定方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

コンプライアンステストに適合するWi-Fi 7信号を解析・復調

Wi-Fi 7信号の品質を解析するには、候補信号を捕捉し、信号解析ソフトウェアにインポートする必要があります。 信号が捕捉されると、解析ソフトウェアは信号パワーを測定し、帯域幅の使用率、搬送波周波数演算、エラーベクトル振幅(EVM)を評価し、さらにレガシー802.11信号との共存を分析します。

コンプライアンステスト要件に適合するために、より低いEVMフロアの高性能シグナル・アナライザと、より強力な復調・解析ソフトウェアが必要です。 機器上で直接動作するベクトル信号解析ソフトウェアは、テストを高速化し1台のハードウェアで確度の高い測定を提供します。 PCまたは直接の測定器ソフトウェアを使用して、信号データを捕捉、記録、保存し、コンプライアンス上の問題を調査することができます。

イーサネットハードウェアのテストを自動化

Wi-Fi 7信号解析ソリューション

Wi-Fi 7信号性能と規格準拠を解析するには、高性能シグナル・アナライザと802.11be Wi-Fi 7信号解析ソフトウェアが必要です。 キーサイトUXAシグナル・アナライザとPathWaveベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアを併用すると、Wi-Fi 7信号を特性評価できます。 PSK、QPSK、QAMなど40以上のWi-Fi変調方式を復調し、同期、チャネル予測、EVM計算のために各セグメントを特定するフレックスフレーム変調解析を提供します。 キーサイトのVSAソフトウェアはトラブルシューティングと詳細な解析用に記録と再生機能も提供しています。

Wi-Fi 7信号解析のデモを見る

Wi-Fi 7信号解析とテストソリューションの製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。