軌道上試験で衛星の性能を検証する方法

Eggplant テスト自動化ソフトウェア
+Eggplant テスト自動化ソフトウェア

クロスドメイン自動シミュレーションによる衛星性能の検証

効率的な軌道上試験で衛星システムの性能を検証するには、エンドツーエンドの特性評価、衛星シミュレーションの改善、ハードウェア・イン・ザ・ループの開発が必要です。これらの手法を統合することで、エンジニアは展開前にシステムの信頼性を確保し、衛星の機能を最適化することができます。エンド・ツー・エンドのデジタル・ネットワークおよびアナログRF衛星システム・シミュレータには、衛星システム開発の全段階を一貫したエコシステムでサポートするモデリングおよびテスト自動化ソフトウェア、シグナル・アナライザ、信号発生器が含まれています。テスト自動化ソフトウェアは、テストのセットアップと測定の実行を自動化しながら、すべての計測器とアプリケーションをオーケストレーションします。

ネットワーク・モデリング・ソフトウェアは、通信衛星ネットワーク・オブジェクトを複製し、ネットワーク特性、ネットワーク・トラフィック、関連する物理的な伝送環境をエミュレートします。ネットワーク・エミュレータは、衛星トラフィックとデジタル・データ・ストリームの包括的なシミュレーションと検証を可能にします。衛星モデムがこれらの信号をRFエネルギーに変換した後、チャネル・エミュレータが現実的なリアルタイムの動的無線チャネル・シナリオを再現します。その後、信号発生器と信号アナライザが複雑な信号性能解析を行います。

軌道前衛星の性能試験ソリューション

軌道前衛星の性能試験ソリューション

衛星システムの性能を検証するには、開発効率と衛星性能を向上させる一貫したエコシステムを提供するエンドツーエンドのテストと自動化が必要です。Keysightのエンドツーエンドのデジタル・ネットワークおよびアナログRF衛星システム・シミュレータは、KeysightEggplant テスト自動化ソフトウェアを使用して、テストの実行を調整し、複雑なコーディングを簡素化し、反復タスクを自動化します。

Keysight IxChariotソフトウェアとKeysight Network Emulator IIの連携により、実環境でのシナリオ・シミュレーションを実現します。この組み合わせにより、ネットワークの障害を導入して、ネットワークの堅牢性と信頼性を確保することができます。Keysight PROPSIMチャネルエミュレータは、トランスミッタとレシーバ間の無線チャネルをリアルタイムでモデル化し、RF通信信号の最適化のための現実的なテスト環境を提供します。干渉のシミュレーションと解析のために、Keysight MXGベクトル信号発生器とKeysight UXAシグナルアナライザは、高速ホッピング信号、広帯域信号、過渡信号を生成し、検証します。

軌道に乗る前の衛星試験のデモを見る

ソリューション製品を探す

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

自分に合ったソリューション 見つけるのにお困りですか?