オープンRAN RIC機能の検証方法

RANインテリジェントコントローラテストソリューション
+ RANインテリジェントコントローラテストソリューション

ORANネットワーク・ノードとトラフィック・プロファイルのエミュレート

無線アクセス・ネットワーク(RAN)のインテリジェント・コントローラー(RIC)のテストには、特に人工知能(AI)や機械学習(ML)モデルの複雑さを考慮すると、徹底した戦略が必要だ。xAppsとrAppsを最適化するには、それぞれニアリアルタイムRICと非リアルタイムRICにオンボードする必要があります。その結果、トラフィック・ステアリング、省エネ、体感品質などのユースケースでRICをテストすることが極めて重要になる。このプロセスには、インタフェースのコンプライアンス試験と性能試験が含まれる。また、RICにデプロイされたxAppsとrAppsのAI/MLモデルのトレーニングと検証も含まれる。

RICとRIC上でホストされるxAppsをほぼリアルタイムでテストするには、実際のユーザー機器(UE)とRANコンポーネントがEPC(Evolved Packet Core)または5GC(5G Core)ネットワークに接続されたテストベッドが必要です。しかし、テストデータを生成するためのオープンRAN(ORAN)コンポーネント、UE、コアネットワークによるテストセットアップは、高価で運用が困難です。エンジニアは、E2インターフェイス全体でRANコンポーネントをシミュレートできるテストツールを必要としています。このツールには、複数のセルに分散したUEをサポートし、モビリティとトラフィックの考慮事項に効果的に対処するためのE2ノード・シミュレーションが含まれている必要があります。設定可能なトラフィック・パターンとハンドオーバー・シナリオをシミュレートできる機能は、RIC上でホストされるxAppsのテストに不可欠です。

O-RAN RICテストソリューション

O-RAN RICテストソリューション

準リアルタイムRICおよびxAppsをテストするエンジニアは、EPCまたは5GCネットワークに接続されたUEおよびRANコンポーネントを必要とします。Keysight RICテストソリューション O-RANアライアンスのWork Group 3によって標準化されたすべてのE2ノードタイプをエミュレートし、あらゆる規模のRIC機能をテストします。このクラウドソリューション 数千のE2接続をサポートし、RICアーキテクチャのスケーラビリティをテストする必要があるネットワークベンダーに適しています。ソリューション 中央ユニット制御プレーンとユーザープレーン(O-CU-CP、O-CU-UP)の分離と分散ユニット(O-DU)のシミュレーションをサポートします。また、xAppsおよびrAppsのAI/ML処理をテストするためのモデル化された測定結果も提供します。

ORAN RICテストのデモを見る

ORAN RICテストで製品を探すソリューション

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

自分に合ったソリューション 見つけるのにお困りですか?