車載イーサネット・チャネル・コンプライアンスのテスト方法

ベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ベクトル・ネットワーク・アナライザ

信号損失とクロストーク測定による車載イーサネットチャネルのコンフォーマンスの検証

車載用イーサネットシステムのチャネルやリンクを検証するには、送信モジュールと受信モジュールの間の有線接続から目的の送信先に情報が確実に伝わるように、信号損失やクロストークを測定する必要があります。 車載用イーサネットの規格決定機関であるIEEEとオープン・アライアンスは、基本的なケーブルやケーブルの組み立てテスト、通信チャネルテスト、コネクタテスト、クロストークテストなど、幅広いコンフォーマンステストを規定しています。

車載イーサネットチャネルのテストに必要な主な測定器は、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。 VNAは、チャネルが信号に与える影響を特性評価し、またトランスミッターとレシーバー間でシグナルインテグリティーを保持します。 過酷な自動車環境で使用されるケーブル長を考えると、インピーダンスと周波数を比較して、チャネルが車両内でどのように機能するかを予測することが重要です。

車載イーサネットチャネルのコンプライアンス・テスト・ソリューション

車載イーサネットチャネルのコンプライアンス・テスト・ソリューション

車載イーサネット・ハーネス・アセンブリ、ケーブル、コネクタの検証には、複雑な信号損失とクロストークの測定が必要です。 キーサイト車載イーサネット・チャネル・コンプライアンス・テスト・ソリューションは、測定、分析、および結果を仕様限界と比較することにより、車載イーサネットチャネルまたはリンクの整合性を検証します。サポート規格には、オープン・アライアンス (1000BASE-T1) TC9 UTPおよびSTP仕様によるチャネルテスト、オープン・アライアンス 100BASE-T1 通信チャネル定義、IEEE 802.3bw、802.3bp および 802.3chがあります。

車載イーサネットチャネルのコンプライアンスのデモをご覧下さい

当社の車載イーサネットチャネルのコンプライアンス・テスト・ソリューション製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。