USB4レシーバーコンプライアンスのテスト方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

USB-IF規格に準拠したUSB4レシーバー性能の校正とテスト

物理層(PHY)USB4レシーバーのコンフォーマンスまたはコンプライアンステストには、BERT、高帯域幅オシロスコープ、レシーバー・テスト・アプリケーション・ソフトウェア、USB4マイクロコントローラー・テスト・モジュールで構成されるUSB4テストベッドが必要です。 アプリケーションソフトウェアは、Universal Serial Bus Implementers Forum(USB-IF)によって定義されたUSB4電気コンプライアンステスト仕様に規定された測定とテストケースの実行を自動化します。

被試験デバイスがコンフォーマンス仕様に適合していることを確認するために、高精度のテストベッド校正が必要です。 これには、トランスミッターのイコライザーを最適化し、高性能オシロスコープを使用してビットエラー比テスター(BERT)のストレス信号を細かく校正する必要があります。 レシーバーテスト中、BERTは被試験レーンにストレス信号を注入します。 テスト・オートメーション・ソフトウェアとUSB4マイクロコントローラ・テスト・モジュールを使用してBERテストを実施し、テスト対象デバイスがUSBコンプライアンステスト仕様で定義された許容値を超えているかどうかを検証します。

USB4レシーバー・コンプライアンス・テスト自動化ソリューション

USB4レシーバー・コンプライアンス・テスト自動化ソリューション

USB4レシーバーのテストには、ストレス信号の正確な校正と終始再現性のあるビットエラー比測定が必要です。 キーサイトのUSB4レシーバー・テスト・ソリューションは、M8040A高性能BERT上で動作するレシーバー校正およびテスト用のN5991U40A USB4レシーバー・テスト・ソフトウェア、信号校正用のUXRシリーズ高性能オシロスコープ、USB4マイクロコントローラー・テスト・モジュール、およびオシロスコープ用の追加シグナル・インテグリティー・ソフトウェアで構成されています。

USB4レシーバー・コンプライアンス・テストのデモを見る

USB4レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。