5G RF/RRMコンフォーマンスのテスト方法

5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム
+ 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム

5G要件に従ってコンプライアンスを保証

5GデバイスのRF/RRM(無線リソース管理)コンフォーマンスを検証するには、3GPP仕様で定義されているコンフォーマンス・テスト・ケースを実行する必要があります。 チップセットおよびデバイスの製造業者は、公式に認められたラボで認証テストを実行する前に、プリコンフォーマンス段階でテストを開始する場合があります。 GCFと、CTIA(Cellular Telephone Industries Association)の一部であるPTCRBは、テストツールの検証とラボ認定の条件を確立するための最も重要な認証プログラムをサポートしています。 さらに、デバイスは、モバイルネットワーク事業者(MNO)または規制による補足的な地域ごとのテスト要件にも準拠する必要があります。 テストプランの作成と構成が、テストプロセスの第一歩です。 適切なテストプランが準備できたら、テストエンジニアは、テストを個別に実行することも、連続して実行することもできます。

テストエンジニアは5Gの多様な要件をサポートするために、優れたRF測定機能とリアルタイム処理機能を備えたRF/RRMコンフォーマンスツールセットを必要としています。 ソリューションでは、目的のバンドでのRFテストの有効化、一部のテストに必要な隣接バンドおよびバンド外での測定、ブロッキング・テスト・ケース用の干渉の生成を実行できる必要があります。 相加性白色ガウシアン雑音やフェージングプロファイルなど、チャネル状態のエミュレーションや劣化が必要です。 ユーザーが5G NRのさまざまな配備方式(非スタンドアロンまたはスタンドアロン)と周波数バンド(FR1およびFR2)で被試験デバイスとの5G通話を確立できるように、ソリューションは最新の3GPPリリースをサポートしている必要があります。

5G RF/RRMコンフォーマンス・テスト・ソリューション

5G RF/RRMコンフォーマンス・テスト・ソリューション

5GデバイスのRF/RRMコンプライアンスをテストするには、GCF、PTCRB、および規制機関で検証済みのコンプライアンス・テスト・ケースを実行する必要があります。 Keysight 5G RF/RRMコンフォーマンス・テスト・ソリューションでは、3GPP TS 38.521-1-5、3GPP TS 38.533、3GPP TS 36.521が定義しているNB非地上系ネットワーク、RedCap、5G NR、およびC-V2XのRF/RRMコンフォーマンス・テスト・ケースを、包括的な最新の状態で利用することができます。 これらのテストケースを実行して、モバイルデバイスが実際のモバイルネットワークで期待どおりに動作することを確認できます。 ソリューションは、業界の認証機関で検証済みのテストケースと規制機関のテストプランを提供します。 MNO認証テスト用の補完カバレージは、ATT、T-Mobile、およびVerizonにも対応しています。

5G RF/RRMコンフォーマンステストのデモを見る

当社の5G RF/RRMコンフォーマンス・テスト・ソリューションの製品の詳細

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。