変調信号でパワーアンプをテストする方法

ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

VNAの変調信号でパワーアンプをテスト

変調信号でパワーアンプ(PA)をテストし、5G NR規格へのコンプライアンスを確保するには、広帯域の校正済みベクトル信号生成と信号解析が必要です。 ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、ベクトル信号発生器および複数の測定ソフトウェアアプリケーションを備えた単一のテストベッドにより、PA入力で完全に校正された信号生成が可能です。

測定ソフトウェアアプリケーションにより、正確な隣接チャンネル電力比(ACPR)および低い残留エラー・ベクトル振幅(EVM)をVNAで直接測定できます。 テスト中、エンジニアはテストセットアップの設定を変更することなく、複数の測定アプリケーションを操作します。

パワーアンプ変調信号テストソリューション

パワーアンプ変調信号テストソリューション

5Gコンプライアンスのパワーアンプをテストするには、変調信号刺激が必要です。 キーサイトのENA-Xネットワーク・アナライザ、MTG信号発生器および変調歪みソフトウェアは、高忠実度測定に必要なベクトル校正済みの広帯域信号を提供します。 ENA-Xのポート1に内蔵されたアップコンバータは、MXGからの変調信号を最大周波数44 GHzまでアップコンバートします。 ENA-Xの広いダイナミックレンジとベクトルエラー補正により、テストセットアップの残留EVMは極めて低く、テストシステムの干渉を受けずにパワーアンプの性能の全体像を把握することができます。 任意の復調でEVMを測定 — MODソフトウェアはスペクトル相関でリニア信号とノンリニア信号成分を分解し、PAを最大50 %速く特性評価できます。

パワー・アンプ・リニアリティー・テストのデモを見る

PA変調信号テストソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。