PCIe® 5.0トランスミッターのコンプライアンステスト方法

UXRシリーズ オシロスコープ
+ UXRシリーズ オシロスコープ

PCI Express®トランスミッター・コンプライアンス・テストのセットアップ

PCIe® 5.0 デバイスの相互運用性を確保するには、PCI-Special Interest Group (PCI-SIG®)が求めるトランスミッターコンプライアンス認証が必要です。 CEM(Card Electromechanical)仕様フォームファクターは、物理テスト(PHY)仕様を使用して、このテストのためのガイダンスを提供します。 開発者がPCI-SIG®承認済みのコンプライアンスに到達するため、物理層テスト、データリンク・レイヤー・テストおよび一般的な相互運用性テストを行います。

PCIe 5.0トランスミッターテストは物理層信号品質およびトランスミッターイコライゼーションのテストを含みます。 広帯域幅オシロスコープがデバイスから送信されるテストパターンを測定し、 PCIe 5.0コンプライアンステスト仕様と比較します。 このテストには専用のシグナルインテグリティーおよびジッタ測定ソフトウェアが必要です。

PCIe 5.0トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソリューション

PCIe 5.0トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソリューション

PCIe 5.0デバイスは、PCI-SIGコンプライアンステスト仕様準拠のためトランスミッター相互運用性テストを行う必要があります。 キーサイト PCIe 5.0トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソリューションはコンプライアンステストを自動化し、PCle開発者のデバッグツールを提供します。 このソリューションには、キーサイト D9050PCIC PCIe 5.0 トランスミッター性能検証/コンプライアンスソフトウェア、 およびD9120ASIA アドバンスド・シグナル・インテグリティー・ソフトウェア・パッケージ(広帯域Infiniium UXRシリーズオシロスコープで動作)が含まれます。

PCIe 5.0トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソリューションの製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。

PCI-SIG®、PCIe®、PCI Express®は、PCI-SIGの登録商標およびサービスマークです。