ベクトルネットワークアナライザ
+ ベクトル・ネットワーク・アナライザ

シミュレーションによるRFコイルのテストと特性評価

RFコイルの性能を最適化するには、高品質のMRI画像と患者の安全性を確保するために、徹底した設計シミュレーションとマルチチャンネルテストが必要です。高性能RFコイルの設計において重要なパラメータは、磁場効率、インピーダンス不整合、チャンネル間カップリングの3つである。設計エンジニアは、シミュレーションソフトウェアを使用して、信号対雑音比(SNR)を高め、MRIシステムからコイルへの電力伝達を最大化するためのコイルの効率をチェックします。設計シミュレーションはまた、反射やクロストークを最小限に抑えるのにも役立ちます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはSパラメータ測定を決定することができ、エンジニアは反射損失パラメータの結果を用いてコイルのインピーダンス・マッチングを決定することができる。さらに、挿入損失パラメータの結果は、RFコイルの異なるチャンネル間の結合を示す。マルチチャンネルコイルに対応するため、エンジニアはこれら2つのテストにマルチポートベクトルネットワークアナライザを使用することを推奨する。

MRI RFコイル試験ソリューション

MRI RFコイルの特性評価ソリューション

MRI RFコイルの製造には、インピーダンス整合、放射、およびチャネル間カップリングのテストが必要です。Keysight MRI RFコイル特性評価ソリューション 、KeysightベクトルネットワークアナライザとPathWave EMデザインソフトウェアで構成されています。Keysightのネットワークアナライザは、一般的に2ポート、4ポート、または6ポートを提供し、最大32チャンネルをサポートする拡張性を容易に実現します。マルチポートバージョンは、テストプロセスを大幅に簡素化します。EM設計ソフトウェアは、RFコイルやその他の高速RFまたはマイクロ波コンポーネントの3D電磁効果を解析することにより、RFコイルの環境をシミュレートしてモデル化します。

MRI RFコイルの特性評価ソリューション製品を探す

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

自分に合ったソリューション 見つけるのにお困りですか?