バッテリー管理システムのテスト方法

Scienlabバッテリー・マネジメント・システム
+ Scienlabバッテリー・マネジメント・システム

セルエミュレーションを使用してBMS性能を検証

バッテリー管理システム(BMS)の性能の最適化を確保するには、セル、モジュール、パックの電圧、電流、温度の性能測定に加え、バッテリーとセル監視回路(CSC)の動作性能の検証が必要です。これには、セル、モジュール、パックの各レベルにおける温度センサとホール効果センサの静的および動的確度測定を含みます。 従来のテストセットアップには、さまざまな環境条件下でテストするために、制御された環境で動作する既知の良品セル、モジュール、パックのセットが必要です。 エンジニアがセルを動作限界に近づける安全テストを実施する場合、この環境は危険となる可能性があります。 加えて、次のテストを開始する前に、各テストではセルを既知の良好な状態に戻す必要があります。

BMSを効率的かつ安全にテストするには、直列および並列に接続されたセルをエミュレートし、温度や環境の変化に基づく動作をエミュレートする必要があります。 エンジニアは、セル、電流、温度センサ、絶縁抵抗をシミュレートするエミュレーターを備えたBMS環境を必要としています。 システムは、バッテリーの充電状態(SOC)と健康状態(SOH)を推定し、充電プロセス中に変化する変数をエミュレートする必要があります。 モニタリングシステムや、電子制御ユニット(ECU)など他のコンポーネントとの通信をテストするには、追加のインタフェースが必要です。 さまざまなコンポーネントのクローズドループエミュレーションにより、すべての機能、ルーチン、アルゴリズムを検証し、BMSの機能性、安全性、性能を検証できます。

BMSテストソリューション

BMSテストソリューション

BMSテストでは、大規模なバッテリーセルをエミュレートし、シミュレートした環境パラメータに基づいてバッテリー出力を変化させる必要があります。 さらに、システムは、温度センサ、ホール効果センサ、バッテリーや接触リレーに関連する回路パラメータなど、セル監視回路(CSC)の入出力をエミュレートしなければなりません。 キーサイトバッテリー管理システムエミュレーション環境はこれらすべてを提供するため、大規模な物理セルセットの必要はありません。 また、各テストの前にバッテリーを既知の良好な状態に戻し、バッテリーを制御して循環させる必要もありません。 そのオープンプラットフォームは、柔軟性を制限することなく、一般的な充電シナリオと特殊な充電シナリオのディープテストを可能にし、潜在的に危険なシナリオに対してBMSがどのように反応するかを広範囲にテストすることができます。

BMSテストのデモを見る

BMSテストソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。