DDR4メモリシステムのテストおよびデバッグの方法

ロジック・アナライザ
+ ロジック・アナライザ

DDR4ファンクション検証とプロトコルデバッグの実行

ダブル・データ・レート4(DDR4)メモリ・システムを実装するには、エンジニアは徹底的な読み書きのファンクションテストを実施する必要があります。 メモリのライトバック、初期化、システムクラッシュ、システム異常などの問題を素早く実行し、切り分け、明らかにするソリューションが求められています。 DDR4システムの完全なプロトコル検証と性能改善を行うには、テストエンジニアはバス信号をストリーミングし、特定のデータレートで記録できるロジック・アナライザが必要です。

完全なバストレース信号を確実にキャプチャするには、特別なDDR4 DIMM(Dual Inline Memory Module)またはボール・グリッド・アレイ(BGA)ハードウェアインターポーザーが必要です。 メモリ解析ソフトウェアは、速度変更に伴うポストプロセスのコンプライアンス違反など、パフォーマンスおよび機能プロトコルコンプライアンスを解析するために不可欠です。 エンジニアはまた、何百もの信号とバスレベルのシグナルインテグリティーに関する定性的な知見によって、メモリ性能を監視する必要があります。

DDR4テストおよびデバッグソリューション

DDR4テストおよびデバッグソリューション

DDR4メモリシステムをテストおよびデバッグするには、エンジニアはファンクション検証/プロトコル検証、デバッグ、解析、バスレベル・シグナル・インテグリティー・テストを実行することが必要です。 キーサイトのDDR4向けソリューションは、完全なテスト、デバッグ、解析ソリューションです。 インターポーザー、高性能ロジック・アナライザ、メモリ解析ソフトウェアで構成されています。 さまざまなインターポーザーにより、DIMM、SODIMM、BGAなど、さまざまなメモリパッケージへの接続を可能にします。 高性能ロジック・アナライザは、すべてのバス信号をストリーミングし、アドレスとコマンドは最大5,000 Mb/s、データは最大4,000 Mb/sのデータレートで記録しなければなりません。 メモリ解析ソフトウェアにより、性能およびファンクショナルプロトコル解析を実行します。 キーサイトDDR4ソリューションは視覚的で定性的なDDRアイスキャンツールも提供し、何百ものバスレベル信号を同時にスキャンし、システムのシグナルインテグリティーを迅速に評価することができます。

DDR4メモリシステムのテストおよびデバッグ製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。