DVB-S2X信号で衛星トランシーバーをテストする方法

PXAシグナルアナライザ
+ PXA シグナルアナライザ

シグナルアナライザを使ったDVB-S2X信号による衛星トランシーバーのテスト

DVB-S2X信号による衛星トランシーバーのコンフォーマンスと相互運用性のテストには、実環境下での信号解析が必要です。シグナル・アナライザ、ベクトル・シグナル・ジェネレータ(VSG)、複数の測定器ソフトウェア・アプリケーションを含む単一のテスト・ベッドにより、掃引信号解析、エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)、ノイズ・パワー・レシオ(NPR)、リアルタイム・スペクトラム解析(RTSA)などの幅広い測定が可能です。

シグナルアナライザがVSGを制御することは理想的であり、必要なDVB-S2X信号のセットアップが1つのユーザーインターフェースから行われ、測定セットアップエラーを排除します。シグナルアナライザは、復調されたDVB-S2Xデータを検索して同期パターンを表示し、最大2 GHz帯域幅のRTSAを提供します。シグナル・アナライザ・ソフトウェア・アプリケーションにより、掃引信号解析、EVM、NPR測定が可能です。

VXG-C シグナル・ジェネレータにスタックされたN9032B PXAシグナル・アナライザ

衛星トランシーバーDVB-S2X信号テストソリューション

衛星トランシーバのコンプライアンス試験には、DVB-S2X信号刺激下での掃引信号解析、RTSA、NPR、EVM測定が必要です。Keysight PXAシグナル・アナライザは、最大55 GHzまで選択可能で、フルスペックと最大2 GHzの解析帯域幅を提供し、高忠実度のEVMと表示平均雑音レベル(DANL)により、迅速なマルチトーンとDVB-S2X測定を実現します。PXAは、掃引信号解析機能と最大2 GHz帯域幅のRTSAを備えています。これらの機能により、信号をリアルタイムでモニターし、227 nsという短い継続時間に対して100%のインターセプト確率でスプリアス信号を検出することができます。チャネル品質および群遅延測定ソフトウェアにより、シグナル・アナライザがKeysight VXGベクトル信号発生器を制御できます。ユーザーは、単一のユーザー・インターフェースからすべてのトーンを設定でき、測定のセットアップ・エラーを排除できます。ベクトル変調解析測定アプリケーションは、最大55 GHzまでのEVM測定データを取得します。

DVB-S2X信号テストのデモを見る

衛星トランシーバーDVB-S2X信号テストの製品をご覧くださいソリューション

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

自分に合ったソリューション 見つけるのにお困りですか?