5Gプロトコルコンフォーマンスのテスト方法

5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム
+ 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム

3GPP定義のプロトコル・コンフォーマンス・テスト・ケースの実行

5Gデバイスのプロトコルコンフォーマンスを評価するには、3GPP仕様に基づいて認証機関が開発したテストケースをデバイスに対して実行する必要があります。 最初のステップは、テストプランを作成して構成することです。 テストエンジニアは、プロトコル実装適合性宣言(PICS)/プロトコル実装補助情報(PIXIT)パラメータを使用して、デバイスに適用できるテストケースを見つける必要があります。

モバイルデバイスが実際のモバイルネットワークで期待どおりに動作することを確認するために、エンジニアは、3GPP仕様で定義されている5Gリリース15およびリリース16のプロトコル・コンフォーマンス・テスト・ケースを実行する必要があります。 テストエンジニアは、テストを個別に実行することも、連続して実行することもできます。 そのために必要となるのが、テストキャンペーンの作成や、SIMプログラマスイッチによるSIMカードの変更を含むセットアップの自動化が可能なネットワーク・エミュレーション・ソフトウェアです。 実行中にテストのアクティビティーを監視することが、問題を明らかにするために役立ちます。 エンジニアはその結果に基づいてトラブルシューティングを行い、必要な結果が得られるまでテストを繰り返すことができます。

5Gプロトコル・コンフォーマンス・ツールセット

5Gプロトコル・コンフォーマンス・テスト・ソリューション

5Gデバイスのプロトコルコンフォーマンスを調査するには、GCF(Global Certification Forum)およびPTCRBの関連するテストケースをデバイスに対して実行する必要があります。 UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームにプロトコル・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェアを組み合わせたプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットでは、すべての5Gプロトコルのリストを検証することができます。 これには、RedCap、NTN、USIM/USAT、IMS、LBS、LTE、NB-IoT、C-V2Xが含まれます。

5Gプロトコル・コンフォーマンス・テストのデモを見る

当社の5Gプロトコル・コンフォーマンス・テスト・ソリューションの製品の詳細

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。