5Gプロトコルキャリア受け入れのテスト方法

5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム
+ 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム

主要な移動体通信事業者のテスト要件に準拠していることを検証する

新しい5Gモバイルデバイスがモバイルネットワーク事業者(MNO)のインフラに準拠していることを確認するには、デバイスの受け入れテストを実行する必要があります。 プロトコルキャリア受け入れには、プロトコルテストを実行して、モバイルデバイスとネットワーク間のシグナリング検証が含まれます。 ネットワーク事業者は、デバイスのストレステストを実行して、デバイスがお客様の期待に沿うことと相互運用が可能であることを確認する必要があります。 テストには、さまざまなテストシナリオとテストケースを含める必要があります。例えば、シグナリング、パフォーマンス、アプリケーションテストがあります。 テストは、非スタンドアロン(NSA)モードとスタンドアロン(SA)モードの両方について、サブ6 GHz(FR1)周波数とミリ波(FR2)周波数をカバーする必要があります。 一部のMNOテストプランには、多数のSIMプロファイルが含まれます。

エンジニアは、主要な通信事業者が義務付けているプロトコルキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスする必要があります。 さまざまなデバイスおよびファームウェアに対して、特定の順序でテストキャンペーンを作成、管理、実行する必要があります。 テスト実行中にシグナリングトレースを表示することで、問題を早期に発見して時間を短縮することができます。 結果を取得したら、エンジニアはログファイルをトラブルシューティングに使用できます。 テスト情報をフィルタリングする機能により、問題を迅速に特定して解決できます。

5Gプロトコルキャリア受け入れテストソリューション

5Gプロトコルキャリア受け入れテストソリューション

新しい5Gデバイスが市場に受け入れられるようにするには、主要な5G通信事業者が義務付けているプロトコルキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスする必要があります。 Keysight プロトコルキャリア受け入れテストソリューションは、UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームを使用しています。 このソリューションはモジュール型で拡張性に優れているので、非スタンドアロンモードとスタンドアロンモードの両方について、サブ6 GHz(FR1)周波数とミリ波(FR2)周波数のさまざまなテストシナリオ(シグナリング、パフォーマンス、アプリケーションのテスト)に対応できます。テストには、RedCap、Wi-Fi®、LBS、熱、気圧、DSDS(Dual SIM Dual Standby)も含まれています。テストエンジニアは、Keysight プロトコル・テスト・マネージャーとオートメーションツールを使用して、テストキャンペーンを無人で作成、管理、実行できます。

5Gプロトコルキャリア受け入れテストのデモを見る

当社の5Gプロトコルキャリア受け入れテストソリューションの製品の詳細

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。